21230_FS
导轨 DryLin® N 小型滑动导轨
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
滑台、 导轨、 定位台、 小型滑动导轨、 位置指示器
塑料制滑动导轨
DryLin® N 微型滑道,宽度 27 mm
导轨 DryLin® N 小型滑动导轨
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
锌制滑座基体,iglidur
®
J 制塑料滑动轴承。
阳极氧化处理铝制导轨。
规格:
经铬化处理的基体。自然色阳极氧化处理导轨。
提示:
小型滑动导轨免维护且耐腐蚀。通过较低重量可实现极高速度和加速度。使用温度最高达 80 °C。
小型滑动导轨不易受灰尘影响并且尤其适合干运行。
** 长度 L2 = 30 mm 和
* 标注长度 L = 1000 mm。
长度 L2 和 L 只能以 mm 标注。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 21230_FS 导轨 DryLin® N 小型滑动导轨
285 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
L
max.
L2
CAD
配件
价格
订购
21230-2730X3000
导轨
3000
30
根据要求
订货号
名称
类型 1
类型 2
L
max.
L
L2
L2
min.
L2
max.
CAD
配件
价格
订购
21230-27**X*
导轨
客户指定 L2 和 L
带通孔
3000
*
**
20
49
根据要求
本类目的其他商品
21230_FW
导向滑座 DryLin® N 小型滑动导轨