|
|
产品说明材料:压铸锌。 iglidur® J 滑动轴承材料。 规格:经铬化处理。提示:DryLin® W 滑座耐腐蚀且免维护。免于润滑使得系统格外耐脏污。干运行时摩擦系数较低且运行极为安静。适用于单导轨或双导轨。速度最高 15 m/s。 使用温度 -40 °C 至最高 90 °C。 附件:导轨 21240。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 2 | 尺寸 | A | A1 | B | B1 | D
| D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | C0Y kN | C0Z kN | C0(-Z) kN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21240-0600 | 标准固定滑块 | 6 | 10 | 7,5 | 18 | 12 | 5 | M4 | 7 | 14 | 7,5 | 2 | 19 | 0,42 | 0,42 | 0,14 |  |  | 根据要求 | | 21240-0620 | y 轴的浮动 | 6 | 10 | 7,5 | 18 | 12 | 5 | M4 | 7 | 14 | 7,5 | 2 | 19 | 0,42 | 0,42 | 0,14 |  |  | 根据要求 | | 21240-0630 | z 方向的浮动 | 6 | 10 | 7,5 | 18 | 12 | 5 | M4 | 7 | 14 | 7,5 | 2 | 19 | 0,42 | 0,42 | 0,14 |  |  | 根据要求 | | 21240-1000 | 标准固定滑块 | 10 | 16 | 10 | 26 | 16,5 | 10 | M6 | 9,5 | 18 | 9 | 3,5 | 29 | 1,2 | 1,2 | 0,25 |  |  | 根据要求 | | 21240-1020 | 浮动滑块 | 10 | 16 | 10 | 26 | 16,5 | 10 | M6 | 9,5 | 18 | 9 | 3,5 | 29 | 1,2 | 1,2 | 0,25 |  |  | 根据要求 | | 21240-1600 | 标准固定滑块 | 16 | 18 | 14 | 34,5 | 23 | 16 | M8 | 11,5 | 27 | 14 | 4 | 36 | 2,1 | 2,1 | 0,4 |  |  | 根据要求 | | 21240-2000 | 标准固定滑块 | 20 | 27 | 17 | 42,5 | 26 | 20 | M8 | 11,5 | 36 | 20 | 4 | 45 | 3,2 | 3,2 | 0,5 |  |  | 根据要求 | | 21240-2020 | 浮动滑块 | 20 | 27 | 17 | 42,5 | 26 | 20 | M8 | 11,5 | 36 | 20 | 4 | 45 | 3,2 | 3,2 | 0,5 |  |  | 根据要求 | |
|
|