norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:挤压型材 EN AW-6060。规格:阳极氧化加硬处理涂层,50µm。硬度 500 HV。提示:铝轨具有良好的导热性并且仅在持续高速时才会显著升温。

** 长度 L2 = 20mm 和
* 标注长度 L = 500mm。
长度 L2 和 L 只能以 mm 标注。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21200 DryLin® T 导轨 130 kB
 滑动导轨 使用说明 308 kB

图纸

DryLin® T 导轨

商品选择/筛选

订货号尺寸L
max.
L2BB1D
适用螺母
DIN 912
HH1L1CAD配件价格订购
21200-1530X3960153960302215M415,51060 根据要求
21200-2030X3960203960303120M51912,360 根据要求
21200-2530X3960253960303423M621,513,860 根据要求
21200-3020X3960303960204028M82615,880 根据要求
订货号类型 1尺寸L
max.
LL2L2
min.
L2
max.
BB1D
适用螺母
DIN 912
HH1L1CAD配件价格订购
21200-15**X*客户指定 L2 和 L153960***20492215M415,51060根据要求
21200-20**X*客户指定 L2 和 L203960***20493120M51912,360根据要求
21200-25**X*客户指定 L2 和 L253960***20493423M621,513,860根据要求
21200-30**X*客户指定 L2 和 L303960***20494028M82615,880根据要求