norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调质钢主体。
滚动轴承钢制滚珠。
塑料制转向器。
规格:亮色。提示:具有符合精度 N、无预应力(Z0)的循环滚珠轴承导轨的紧凑型导向滑块。带两侧端部密封件。半圆拱轮廓的 4 列结构。滚道为 45°,因此可接收所有方向的负载。

高动态值:v = 5 m/s。

持续运行模式下的使用温度最高 80 °C。
根据要求:可提供不同精度和预应力等级。图纸提示:
1) 磨削限动边
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21404 紧凑型导向滑块 186 kB
 滚动导轨 使用说明 284 kB

图纸

紧凑型导向滑块

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号尺寸Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
额定负载
动态
N
额定负载
静态
N
润滑孔AA1BB1EE1E2HH1H2L3L4MTCAD配件价格订购
21404-1510660115705050685012700Ø3262615349,54,3514244,66640M45,6 根据要求
21404-20107801202201801801450025600M6x13232204211513,51828577,848,8M57 根据要求
21404-25108801253603203102140040000M6x13535234812,54,813,5223378857M68,4 根据要求
21404-30110901306005004902980054900M6x140402860167132642910972M811,2 根据要求