21972
位置指示器的手轮
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
滑台、 导轨、 定位台、 小型滑动导轨、 位置指示器
位置指示器码尺
位置指示器的手轮
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
铸铝。
规格:
亮色。
提示:
手轮具有用于收纳位置指示器的凹槽。
附件:
– 位置指示器 21962
– 球形手柄 06290 - 06320
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 21972 位置指示器的手轮
158 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
尺寸
D
D2
D3
D4
D5
预钻孔
D6
G
L
L1
L3
T
适用
CAD
配件
价格
订购
21972-801201
80
120
87
85,2
95
6,8
40
M6
64
15
23
30
尺寸 80 位置指示器
根据要求
21972-801401
80
140
87
85,2
95
6,8
40
M8
70
17
23
30
尺寸 80 位置指示器
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-26
|
>
|
>>
21700
位置指示器,准绝对,不依赖电源,显示精度 10 µm,小型结构
21702
位置指示器,准绝对式,不依赖电源,显示精度 10 µm
21720
磁性传感器,被动传感器,微型结构
21725
磁带,增量编码刻度,5 mm 极距
21730
空心轴传感器带磁性探针
21740
变径轴套
21880
自贴型不锈钢制码尺
21882
铝制码尺,自粘或带孔,厚度 2 mm
21884
铝制码尺,自粘或带孔,厚度 6 mm
21886
自贴型
钢制标尺
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-26
|
>
|
>>