norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明提示:此处您可找到适合您产品的附件。

商品选择/筛选

订货号产品名称

CAD配件价格订购
06290-216手柄 固定 DIN39, 型:E D=M06X13, D1=16, L1=50, 钢制 抛光 根据要求
06291-0616050手柄 固定 DIN39, 型:E, 钢制 蓝色钝化处理, L1=50, 外螺纹 M06X11 根据要求
06292-0616050手柄 固定, 型:E 铝制, 组件:钢制, L1=50 根据要求
06308-0616055手柄 可旋转, 型:E 钢制, 组件:钢制, L1=54,5 根据要求
06309-0616055手柄 可旋转, 型:E 铝制, 组件:钢制, L1=54,5 根据要求
06310-216手柄 可旋转 类似 DIN98, 型:E D3=M06X13, D1=16, L1=53, 钢制 抛光 根据要求
06311-16手柄 固定 类似 DIN39, 型:直型, 铝制 经高光泽抛光处理, D3=M06, L1=52 根据要求
06313-206手柄 可旋转 D3=M06 热塑性塑料, 组件:钢制, L1=49 根据要求
06316-106009把手 可旋转 尺寸1 D=M06X9, D1=25, 热固性塑料 经高光泽抛光处理黑色, 组件:钢制 镀锌, 椭圆形 根据要求
06316-1106009把手 可旋转 尺寸1 D=M06X9, D1=25, 热固性塑料 经高光泽抛光处理黑色, 组件:不锈钢 亮色, 椭圆形 根据要求
06316-1206008把手 可旋转 尺寸2 D=M06X8, D1=23, 热固性塑料 经高光泽抛光处理黑色, 组件:不锈钢 亮色 根据要求
06316-206008把手 可旋转 尺寸2 D=M06X8, D1=23, 热固性塑料 经高光泽抛光处理黑色, 组件:钢制 镀锌 根据要求
06320-306锥形把手 固定 尺寸1 D=M06X18, D1=17, 型:F, 热固性塑料 经高光泽抛光处理黑色 根据要求
21962-800201位置指示器 适用于手轮 尺寸80 塑料, 模拟数字显示, P=2  根据要求
21962-800301位置指示器 适用于手轮 尺寸80 塑料, 模拟数字显示, P=3  根据要求
21962-800401位置指示器 适用于手轮 尺寸80 塑料, 模拟数字显示, P=4  根据要求
21962-800501位置指示器 适用于手轮 尺寸80 塑料, 模拟数字显示, P=5  根据要求
21962-801001位置指示器 适用于手轮 尺寸80 塑料, 模拟数字显示, P=10  根据要求