norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
转动手柄 DIN 98,E 型,钢制
06308

转动手柄 DIN 98,E 型,钢制

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:手柄和轴部分为钢制。规格:手柄和轴部分经镀锌和经过蓝色钝化处理。提示:在 D1=25 mm 和 32 mm 的手柄上,螺纹长度 L2 小于 DIN 98 的规定。手柄匹配 DIN 950 的手轮。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06308 转动手柄 DIN 98,E 型,钢制 105 kB

图纸

转动手柄 DIN 98,E 型,钢制

商品选择/筛选

订货号

螺纹类型D

D1

D4D6LL1L3L4SWCAD配件价格订购
06308-0616055外螺纹M61610141154,55,553 根据要求
06308-0820067外螺纹M82013181367664 根据要求
06308-1025083外螺纹M10251621138386,55 根据要求
06308-1232105外螺纹M1232202616105,510,586 根据要求
06308-1636117外螺纹M16362229261171198 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2022 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83