|
|
产品说明材料:热塑性塑料,黑灰色。 衬套,钢制 5.8。规格:钢制,经蓝色钝化处理。提示:H 型: 无横孔 M 型: 带横孔和埋头螺栓特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 颜色 盖子
| D
| D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L1 | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06268-2106 | H | 黑灰色 RAL 7021 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-21061 | H | 橙色 RAL 2004 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-21062 | H | 绿色 RAL 6032 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-21063 | H | 蓝色 RAL 5017 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-21065 | H | 灰色 RAL 7035 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-21066 | H | 红色 RAL 3020 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-21067 | H | 黄色 RAL 1021 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-2206 | H | 黑灰色 RAL 7021 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-22061 | H | 橙色 RAL 2004 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-22062 | H | 绿色 RAL 6032 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-22063 | H | 蓝色 RAL 5017 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-22065 | H | 灰色 RAL 7035 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-22066 | H | 红色 RAL 3020 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-22067 | H | 黄色 RAL 1021 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-2308 | H | 黑灰色 RAL 7021 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 |  | | 根据要求 | | 06268-23081 | H | 橙色 RAL 2004 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 |  | | 根据要求 | | 06268-23082 | H | 绿色 RAL 6032 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 |  | | 根据要求 | | 06268-23083 | H | 蓝色 RAL 5017 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 |  | | 根据要求 | | 06268-23085 | H | 灰色 RAL 7035 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 |  | | 根据要求 | | 06268-23086 | H | 红色 RAL 3020 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 |  | | 根据要求 | | 06268-23087 | H | 黄色 RAL 1021 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 |  | | 根据要求 | |
|
订货号 | 类型 | 颜色 盖子
| D
| D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | L1 | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06268-1106 | M | 黑灰色 RAL 7021 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-11061 | M | 橙色 RAL 2004 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-11062 | M | 绿色 RAL 6032 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-11063 | M | 蓝色 RAL 5017 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-11065 | M | 灰色 RAL 7035 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-11066 | M | 红色 RAL 3020 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-11067 | M | 黄色 RAL 1021 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-1206 | M | 黑灰色 RAL 7021 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-12061 | M | 橙色 RAL 2004 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-12062 | M | 绿色 RAL 6032 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-12063 | M | 蓝色 RAL 5017 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-12065 | M | 灰色 RAL 7035 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-12066 | M | 红色 RAL 3020 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-12067 | M | 黄色 RAL 1021 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06268-1308 | M | 黑灰色 RAL 7021 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 |  | | 根据要求 | | 06268-13081 | M | 橙色 RAL 2004 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 |  | | 根据要求 | | 06268-13082 | M | 绿色 RAL 6032 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 |  | | 根据要求 | | 06268-13083 | M | 蓝色 RAL 5017 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 |  | | 根据要求 | | 06268-13085 | M | 灰色 RAL 7035 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 |  | | 根据要求 | | 06268-13086 | M | 红色 RAL 3020 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 |  | | 根据要求 | | 06268-13087 | M | 黄色 RAL 1021 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 |  | | 根据要求 | |
|
|
|