norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
双轮辐手轮 塑料材质,带转动手柄
06255

双轮辐手轮 塑料材质,带转动手柄

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:手轮,增强型和稳定性聚酰胺。
聚酰胺材质的中心堵头。
钢制直通型衬套。
手柄的螺纹嵌入件,黄铜材质。
规格:手轮,耐润滑油和润滑脂,黑色 (RAL 9011),锻光。
灰色中心堵头 (RAL 7035)。
直通型衬套,经黑色氧化处理。
根据要求:其他顶盖颜色,
特殊类型。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06255 双轮辐手轮 塑料材质,带转动手柄 191 kB

图纸

双轮辐手轮 塑料材质,带转动手柄

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
定位孔
订货号
带开槽的定位孔
D1

D2D3D4HH2ALL1L2L3B3
T
筛选
06255-4080X0806255-5080X08808H724,52020163085205134-/2-/9
06255-4080X1006255-5080X108010H724,52020163085205134-/3-/11,4
06255-4100X1006255-5100X109910H7282025,5203893245143-/3-/11,4
06255-4100X1206255-5100X129912H7282025,5203893245143-/4-/13,8
06255-4130X1206255-5130X1212912H73223302155112246250-/4-/13,8
06255-4130X1406255-5130X1412914H73223302155112246250-/5-/16,3
06255-4160X1406255-5160X1415914H74023332266119326257-/5-/16,3
06255-4160X1606255-5160X1615916H74023332266119326257-/5-/18,3
06255-4200X1606255-5200X1619816H751263117,582141328160-/5-/18,3
06255-4200X2006255-5200X2019820H751263117,582141328160-/6-/22,8
06255-4250X2006255-5250X2025220H755,52739,524113163369271-/6-/22,8
06255-4250X2406255-5250X2425224H755,52739,524113163369271-/8-/27,3
06255-4345X2006255-5345X2034620H767,5274224146171329279-/6-/22,8
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2023 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83