norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
双轮辐手轮 塑料材质,带转动手柄
06255

双轮辐手轮 塑料材质,带转动手柄

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:手轮,增强型和稳定性聚酰胺。
聚酰胺材质的中心堵头。
钢制直通型衬套。
手柄的螺纹嵌入件,黄铜材质。
规格:手轮,耐润滑油和润滑脂,黑色 (RAL 9011),锻光。
灰色中心堵头 (RAL 7035)。
直通型衬套,经黑色氧化处理。
根据要求:其他顶盖颜色,
特殊类型。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06255 双轮辐手轮 塑料材质,带转动手柄 191 kB

图纸

双轮辐手轮 塑料材质,带转动手柄

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号类型 1D1D2D3D4HH2ALL1L2L3B3
T
CAD配件价格订购
06255-4080X08定位孔808H724,52020163085205134-- 根据要求
06255-4080X10定位孔8010H724,52020163085205134-- 根据要求
06255-4100X10定位孔9910H7282025,5203893245143-- 根据要求
06255-4100X12定位孔9912H7282025,5203893245143-- 根据要求
06255-4130X12定位孔12912H73223302155112246250-- 根据要求
06255-4130X14定位孔12914H73223302155112246250-- 根据要求
06255-4160X14定位孔15914H74023332266119326257-- 根据要求
06255-4160X16定位孔15916H74023332266119326257-- 根据要求
06255-4200X16定位孔19816H751263117,582141328160-- 根据要求
06255-4200X20定位孔19820H751263117,582141328160-- 根据要求
06255-4250X20定位孔25220H755,52739,524113163369271-- 根据要求
06255-4250X24定位孔25224H755,52739,524113163369271-- 根据要求
06255-4345X20定位孔34620H767,5274224146171329279-- 根据要求
06255-5080X08带开槽的定位孔808H724,5202016308520513429 根据要求
06255-5080X10带开槽的定位孔8010H724,52020163085205134311,4 根据要求
06255-5100X10带开槽的定位孔9910H7282025,5203893245143311,4 根据要求
06255-5100X12带开槽的定位孔9912H7282025,5203893245143413,8 根据要求
06255-5130X12带开槽的定位孔12912H73223302155112246250413,8 根据要求
06255-5130X14带开槽的定位孔12914H73223302155112246250516,3 根据要求
06255-5160X14带开槽的定位孔15914H74023332266119326257516,3 根据要求
06255-5160X16带开槽的定位孔15916H74023332266119326257518,3 根据要求
06255-5200X16带开槽的定位孔19816H751263117,582141328160518,3 根据要求
06255-5200X20带开槽的定位孔19820H751263117,582141328160622,8 根据要求
06255-5250X20带开槽的定位孔25220H755,52739,524113163369271622,8 根据要求
06255-5250X24带开槽的定位孔25224H755,52739,524113163369271827,3 根据要求
06255-5345X20带开槽的定位孔34620H767,5274224146171329279622,8 根据要求