norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
手轮 DIN 950,灰口铸铁
06271

手轮 DIN 950,灰口铸铁

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:手轮,灰口铸铁。
手柄,钢制。
规格:轮缘经车削和抛光处理。
根据要求:内四角套筒或者经塑料涂层处理的手轮。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06271 手轮 DIN 950,灰口铸铁 250 kB

图片(总概述)

手轮 DIN 950,灰口铸铁

手轮 DIN 950,灰口铸铁,无手柄

更多信息

图纸

手轮 DIN 950,灰口铸铁,无手柄

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
定位孔
订货号
带开槽的定位孔
D1

D2D3L1L3B3
T
辐条
筛选
06271-0080X1006271-1080X108010H7251629-/3-/11,43
06271-0080X1206271-1080X128012H7251629-/4-/13,83
06271-0100X1006271-1100X1010010H7261733-/3-/11,43
06271-0100X1206271-1100X1210012H7261733-/4-/13,83
06271-0125X1206271-1125X1212512H7331836-/4-/13,83
06271-0125X1406271-1125X1412514H7331836-/5-/16,33
06271-0140X1406271-1140X1414014H7331939-/5-/16,33
06271-0140X1606271-1140X1614016H7331939-/5-/18,33
06271-0160X1406271-1160X1416014H7372040-/5-/16,33
06271-0160X1606271-1160X1616016H7372040-/5-/18,33
06271-0180X1606271-1180X1618016H7362243-/5-/18,33
06271-0180X1806271-1180X1818018H7362243-/6-/20,83
06271-0200X1806271-1200X1820018H7382445-/6-/20,83
06271-0200X2206271-1200X2220022H7382445-/6-/24,83
06271-0250X2206271-1250X2225022H7462850-/6-/24,85
06271-0250X2606271-1250X2625026H7462850-/8-/29,35
06271-0315X2606271-1315X2631526H7543356-/8-/29,35
06271-0315X3006271-1315X3031530H7543356-/8-/33,35
06271-0400X3006271-1400X3040030H7683863-/8-/33,35
06271-0400X3406271-1400X3440034H7683863-/10-/37,35
06271-0500X3406271-1500X3450034H7794572-/10-/37,35
06271-0500X4006271-1500X4050040H7794572-/12-/43,35

手轮 DIN 950,灰口铸铁,带固定手柄

更多信息

图纸

手轮 DIN 950,灰口铸铁,带固定手柄

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
定位孔
订货号
带开槽的定位孔
D1

D2D3L1L3B3
T
辐条
固定
手柄
DIN 39 E 型
筛选
06271-2080X1006271-3080X108010H7251629-/3-/11,43ø16 x M6 x 50
06271-2080X1206271-3080X128012H7251629-/4-/13,83ø16 x M6 x 50
06271-2100X1006271-3100X1010010H7261733-/3-/11,43ø16 x M6 x 50
06271-2100X1206271-3100X1210012H7261733-/4-/13,83ø16 x M6 x 50
06271-2125X1206271-3125X1212512H7331836-/4-/13,83ø20 x M8 x 64
06271-2125X1406271-3125X1412514H7331836-/5-/16,33ø20 x M8 x 64
06271-2140X1406271-3140X1414014H7331939-/5-/16,33ø20 x M8 x 64
06271-2140X1606271-3140X1614016H7331939-/5-/18,33ø20 x M8 x 64
06271-2160X1406271-3160X1416014H7372040-/5-/16,33ø25 x M10 x 80
06271-2160X1606271-3160X1616016H7372040-/5-/18,33ø25 x M10 x 80
06271-2180X1606271-3180X1618016H7362243-/5-/18,33ø25 x M10 x 80
06271-2180X1806271-3180X1818018H7362243-/6-/20,83ø25 x M10 x 80
06271-2200X1806271-3200X1820018H7382445-/6-/20,83ø25 x M10 x 80
06271-2200X2206271-3200X2220022H7382445-/6-/24,83ø25 x M10 x 80
06271-2250X2206271-3250X2225022H7462850-/6-/24,85ø32 x M12 x 100
06271-2250X2606271-3250X2625026H7462850-/8-/29,35ø32 x M12 x 100
06271-2315X2606271-3315X2631526H7543356-/8-/29,35ø32 x M12 x 100
06271-2315X3006271-3315X3031530H7543356-/8-/33,35ø32 x M12 x 100
06271-2400X3006271-3400X3040030H7683863-/8-/33,35ø36 x M16 x 112
06271-2400X3406271-3400X3440034H7683863-/10-/37,35ø36 x M16 x 112
06271-2500X3406271-3500X3450034H7794572-/10-/37,35ø36 x M16 x 112
06271-2500X4006271-3500X4050040H7794572-/12-/43,35ø36 x M16 x 112

手轮 DIN 950,灰口铸铁,带转动手柄

更多信息

图纸

手轮 DIN 950,灰口铸铁,带转动手柄

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
定位孔
订货号
带开槽的定位孔
D1

D2D3L1L3B3
T
辐条
旋转
手柄
DIN 98 E 型
筛选
06271-4080X1006271-5080X108010H7251629-/3-/11,43ø16 x M6 x 54.5
06271-4080X1206271-5080X128012H7251629-/4-/13,83ø16 x M6 x 54.5
06271-4100X1006271-5100X1010010H7261733-/3-/11,43ø16 x M6 x 54.5
06271-4100X1206271-5100X1210012H7261733-/4-/13,83ø16 x M6 x 54.5
06271-4125X1206271-5125X1212512H7331836-/4-/13,83ø20 x M8 x 67
06271-4125X1406271-5125X1412514H7331836-/5-/16,33ø20 x M8 x 67
06271-4140X1406271-5140X1414014H7331939-/5-/16,33ø20 x M8 x 67
06271-4140X1606271-5140X1614016H7331939-/5-/18,33ø20 x M8 x 67
06271-4160X1406271-5160X1416014H7372040-/5-/16,33ø25 x M10 x 83
06271-4160X1606271-5160X1616016H7372040-/5-/18,33ø25 x M10 x 83
06271-4180X1606271-5180X1618016H7362243-/5-/18,33ø25 x M10 x 83
06271-4180X1806271-5180X1818018H7362243-/6-/20,83ø25 x M10 x 83
06271-4200X1806271-5200X1820018H7382445-/6-/20,83ø25 x M10 x 83
06271-4200X2206271-5200X2220022H7382445-/6-/24,83ø25 x M10 x 83
06271-4250X2206271-5250X2225022H7462850-/6-/24,85ø32 x M12 x 105,5
06271-4250X2606271-5250X2625026H7462850-/8-/29,35ø32 x M12 x 105,5
06271-4315X2606271-5315X2631526H7543356-/8-/29,35ø32 x M12 x 105,5
06271-4315X3006271-5315X3031530H7543356-/8-/33,35ø32 x M12 x 105,5
06271-4400X3006271-5400X3040030H7683863-/8-/33,35ø36 x M16 x 117
06271-4400X3406271-5400X3440034H7683863-/10-/37,35ø36 x M16 x 117
06271-4500X3406271-5500X3450034H7794572-/10-/37,35ø36 x M16 x 117
06271-4500X4006271-5500X4050040H7794572-/12-/43,35ø36 x M16 x 117
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83