norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:手轮盘和把手,热塑性塑料,黑灰色。规格:钢制部件经黑色氧化。提示:随供的套筒盖板并未安装。手轮可通过十字销钉或者用一个圆柱头螺栓 DIN 6912 和一个垫圈 DIN 7349 轴向通过键槽连接固定在轴上面。
为了使安全型手柄处于操作位置,要执行两个调整操作:
- 将把手和旋转轴旋转至挡块位置 (90°)。
- 沿轴向方向将把手压入锁定位置。
在被压入的位置处,可以通过握持把手最舒适轻松地转动曲柄。松开后会自动摆回。
如果是带横孔的规格,则要通过旋入的埋头螺栓 ISO 4026 (DIN 913) 进行固定。
安装示例请参见 06262。
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06265 手轮 带安全手柄 367 kB

图纸

手轮 带安全手柄

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号规格

类型 2材料D

D1D2D3D4D5D6D7AA1HH2LL1L2L3B3
T
CAD配件价格订购
06265-108008定位孔-热塑性塑料25808H71914M413-302,517,6-72,6133836,7-- 根据要求
06265-108010定位孔-热塑性塑料258010H71914M413-302,517,6-72,6133836,7-- 根据要求
06265-108012定位孔-热塑性塑料258012H71914M413-302,517,6-72,6133836,7-- 根据要求
06265-210010定位孔-热塑性塑料2810010H71916M516-38320,1-88,61347,543,5-- 根据要求
06265-210012定位孔-热塑性塑料2810012H71916M516-38320,1-88,61347,543,5-- 根据要求
06265-312512定位孔-热塑性塑料3512512H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1-- 根据要求
06265-312514定位孔-热塑性塑料3512514H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1-- 根据要求
06265-312516定位孔-热塑性塑料3512516H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1-- 根据要求
06265-416014定位孔-热塑性塑料4516014H72525M826-625,628-14218,581,663,8-- 根据要求
06265-416016定位孔-热塑性塑料4516016H72525M826-625,628-14218,581,663,8-- 根据要求
06265-10800802带开槽的定位孔-热塑性塑料25808H71914M413-302,517,6-72,6133836,729 根据要求
06265-10801003带开槽的定位孔-热塑性塑料258010H71914M413-302,517,6-72,6133836,7311,4 根据要求
06265-10801204带开槽的定位孔-热塑性塑料258012H71914M413-302,517,6-72,6133836,7413,8 根据要求
06265-21001003带开槽的定位孔-热塑性塑料2810010H71916M516-38320,1-88,61347,543,5311,4 根据要求
06265-21001204带开槽的定位孔-热塑性塑料2810012H71916M516-38320,1-88,61347,543,5413,8 根据要求
06265-31251204带开槽的定位孔-热塑性塑料3512512H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1413,8 根据要求
06265-31251405带开槽的定位孔-热塑性塑料3512514H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1516,3 根据要求
06265-31251605带开槽的定位孔-热塑性塑料3512516H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1518,3 根据要求
06265-41601405带开槽的定位孔-热塑性塑料4516014H72525M826-625,628-14218,581,663,8516,3 根据要求
06265-41601605带开槽的定位孔-热塑性塑料4516016H72525M826-625,628-14218,581,663,8518,3 根据要求
06265-1080086定位孔带横孔热塑性塑料25808H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7-- 根据要求
06265-1080106定位孔带横孔热塑性塑料258010H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7-- 根据要求
06265-1080126定位孔带横孔热塑性塑料258012H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7-- 根据要求
06265-2100106定位孔带横孔热塑性塑料2810010H71916M516M638320,17,588,61347,543,5-- 根据要求
06265-2100126定位孔带横孔热塑性塑料2810012H71916M516M638320,17,588,61347,543,5-- 根据要求
06265-3125126定位孔带横孔热塑性塑料3512512H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1-- 根据要求
06265-3125146定位孔带横孔热塑性塑料3512514H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1-- 根据要求
06265-3125166定位孔带横孔热塑性塑料3512516H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1-- 根据要求
06265-4160146定位孔带横孔热塑性塑料4516014H72525M826M6625,6287,514218,581,663,8-- 根据要求
06265-4160166定位孔带横孔热塑性塑料4516016H72525M826M6625,6287,514218,581,663,8-- 根据要求
06265-108008026带开槽的定位孔带横孔热塑性塑料25808H71914M413M6302,517,67,572,6133836,729 根据要求
06265-108010036带开槽的定位孔带横孔热塑性塑料258010H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7311,4 根据要求
06265-108012046带开槽的定位孔带横孔热塑性塑料258012H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7413,8 根据要求
06265-210010036带开槽的定位孔带横孔热塑性塑料2810010H71916M516M638320,17,588,61347,543,5311,4 根据要求
06265-210012046带开槽的定位孔带横孔热塑性塑料2810012H71916M516M638320,17,588,61347,543,5413,8 根据要求
06265-312512046带开槽的定位孔带横孔热塑性塑料3512512H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1413,8 根据要求
06265-312514056带开槽的定位孔带横孔热塑性塑料3512514H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1516,3 根据要求
06265-312516056带开槽的定位孔带横孔热塑性塑料3512516H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1518,3 根据要求
06265-416014056带开槽的定位孔带横孔热塑性塑料4516014H72525M826M6625,6287,514218,581,663,8516,3 根据要求
06265-416016056带开槽的定位孔带横孔热塑性塑料4516016H72525M826M6625,6287,514218,581,663,8518,3 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83