norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
手轮 DIN 950,灰口铸铁,无手柄
06271_OG

手轮 DIN 950,灰口铸铁,无手柄

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:手轮,灰口铸铁。规格:轮缘经车削和抛光处理。
根据要求:内四角套筒或者经塑料涂层处理的手轮。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06271_OG 手轮 DIN 950,灰口铸铁,无手柄 304 kB

图纸

手轮 DIN 950,灰口铸铁,无手柄

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
定位孔
订货号
带开槽的定位孔
D1

D2D3≈L1L3B3
T
辐条
筛选
06271-0080X1006271-1080X108010H7241629-/3-/11,43
06271-0080X1206271-1080X128012H7241629-/4-/13,83
06271-0100X1006271-1100X1010010H7261733-/3-/11,43
06271-0100X1206271-1100X1210012H7261733-/4-/13,83
06271-0125X1206271-1125X1212512H7281836-/4-/13,83
06271-0125X1406271-1125X1412514H7281836-/5-/16,33
06271-0140X1406271-1140X1414014H7301939-/5-/16,33
06271-0140X1606271-1140X1614016H7301939-/5-/18,33
06271-0160X1406271-1160X1416014H7322040-/5-/16,33
06271-0160X1606271-1160X1616016H7322040-/5-/18,33
06271-0180X1606271-1180X1618016H7362243-/5-/18,33
06271-0180X1806271-1180X1818018H7362243-/6-/20,83
06271-0200X1806271-1200X1820018H7382445-/6-/20,83
06271-0200X2206271-1200X2220022H7382445-/6-/24,83
06271-0250X2206271-1250X2225022H7452850-/6-/24,85
06271-0250X2606271-1250X2625026H7452850-/8-/29,35
06271-0315X2606271-1315X2631526H7533356-/8-/29,35
06271-0315X3006271-1315X3031530H7533356-/8-/33,35
06271-0400X3006271-1400X3040030H7653863-/8-/33,35
06271-0400X3406271-1400X3440034H7653863-/10-/37,35
06271-0500X3406271-1500X3450034H7784572-/10-/37,35
06271-0500X4006271-1500X4050040H7784572-/12-/43,35