norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
手轮 DIN 950,灰口铸铁,无手柄
06271_OG

手轮 DIN 950,灰口铸铁,无手柄

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:手轮,灰口铸铁。规格:轮缘经车削和抛光处理。
根据要求:内四角套筒或者经塑料涂层处理的手轮。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06271_OG 手轮 DIN 950,灰口铸铁,无手柄 304 kB

图纸

手轮 DIN 950,灰口铸铁,无手柄

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号类型 1D1D2D3≈L1L3B3
T
辐条
CAD配件价格订购
06271-0080X10定位孔8010H7241629--3  根据要求
06271-0080X12定位孔8012H7241629--3  根据要求
06271-0100X10定位孔10010H7261733--3  根据要求
06271-0100X12定位孔10012H7261733--3  根据要求
06271-0125X12定位孔12512H7281836--3  根据要求
06271-0125X14定位孔12514H7281836--3  根据要求
06271-0140X14定位孔14014H7301939--3  根据要求
06271-0140X16定位孔14016H7301939--3  根据要求
06271-0160X14定位孔16014H7322040--3  根据要求
06271-0160X16定位孔16016H7322040--3  根据要求
06271-0180X16定位孔18016H7362243--3  根据要求
06271-0180X18定位孔18018H7362243--3  根据要求
06271-0200X18定位孔20018H7382445--3  根据要求
06271-0200X22定位孔20022H7382445--3  根据要求
06271-0250X22定位孔25022H7452850--5  根据要求
06271-0250X26定位孔25026H7452850--5  根据要求
06271-0315X26定位孔31526H7533356--5  根据要求
06271-0315X30定位孔31530H7533356--5  根据要求
06271-0400X30定位孔40030H7653863--5 根据要求
06271-0400X34定位孔40034H7653863--5 根据要求
06271-0500X34定位孔50034H7784572--5 根据要求
06271-0500X40定位孔50040H7784572--5 根据要求
06271-1080X10带开槽的定位孔8010H7241629311,43  根据要求
06271-1080X12带开槽的定位孔8012H7241629413,83  根据要求
06271-1100X10带开槽的定位孔10010H7261733311,43  根据要求
06271-1100X12带开槽的定位孔10012H7261733413,83  根据要求
06271-1125X12带开槽的定位孔12512H7281836413,83  根据要求
06271-1125X14带开槽的定位孔12514H7281836516,33  根据要求
06271-1140X14带开槽的定位孔14014H7301939516,33  根据要求
06271-1140X16带开槽的定位孔14016H7301939518,33  根据要求
06271-1160X14带开槽的定位孔16014H7322040516,33  根据要求
06271-1160X16带开槽的定位孔16016H7322040518,33  根据要求
06271-1180X16带开槽的定位孔18016H7362243518,33  根据要求
06271-1180X18带开槽的定位孔18018H7362243620,83  根据要求
06271-1200X18带开槽的定位孔20018H7382445620,83  根据要求
06271-1200X22带开槽的定位孔20022H7382445624,83  根据要求
06271-1250X22带开槽的定位孔25022H7452850624,85  根据要求
06271-1250X26带开槽的定位孔25026H7452850829,35  根据要求
06271-1315X26带开槽的定位孔31526H7533356829,35  根据要求
06271-1315X30带开槽的定位孔31530H7533356833,35  根据要求
06271-1400X30带开槽的定位孔40030H7653863833,35 根据要求
06271-1400X34带开槽的定位孔40034H76538631037,35 根据要求
06271-1500X34带开槽的定位孔50034H77845721037,35 根据要求
06271-1500X40带开槽的定位孔50040H77845721243,35 根据要求