norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
手轮 DIN 950,灰口铸铁
06271

手轮 DIN 950,灰口铸铁

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:手轮,灰口铸铁。
手柄,钢制。
规格:轮缘经车削和抛光处理。
根据要求:内四角套筒或者经塑料涂层处理的手轮。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06271 手轮 DIN 950,灰口铸铁 250 kB

图片(总概述)

手轮 DIN 950,灰口铸铁

商品选择/筛选

订货号类型 1D1D2D3L1L3B3
辐条
固定手柄
DIN 39 E型
旋转手柄
DIN 98 E型
CAD配件价格订购
06271-0080X10定位孔8010H7241629-3--  根据要求
06271-0080X12定位孔8012H7241629-3--  根据要求
06271-0100X10定位孔10010H7261733-3--  根据要求
06271-0100X12定位孔10012H7261733-3--  根据要求
06271-0125X12定位孔12512H7281836-3--  根据要求
06271-0125X14定位孔12514H7281836-3--  根据要求
06271-0140X14定位孔14014H7301939-3--  根据要求
06271-0140X16定位孔14016H7301939-3--  根据要求
06271-0160X14定位孔16014H7322040-3--  根据要求
06271-0160X16定位孔16016H7322040-3--  根据要求
06271-0180X16定位孔18016H7362243-3--  根据要求
06271-0180X18定位孔18018H7362243-3--  根据要求
06271-0200X18定位孔20018H7382445-3--  根据要求
06271-0200X22定位孔20022H7382445-3--  根据要求
06271-0250X22定位孔25022H7452850-5--  根据要求
06271-0250X26定位孔25026H7452850-5--  根据要求
06271-0315X26定位孔31526H7533356-5--  根据要求
06271-0315X30定位孔31530H7533356-5--  根据要求
06271-0400X30定位孔40030H7653863-5-- 根据要求
06271-0400X34定位孔40034H7653863-5-- 根据要求
06271-0500X34定位孔50034H7784572-5-- 根据要求
06271-0500X40定位孔50040H7784572-5-- 根据要求
06271-1080X10带开槽的定位孔8010H724162933--  根据要求
06271-1080X12带开槽的定位孔8012H724162943--  根据要求
06271-1100X10带开槽的定位孔10010H726173333--  根据要求
06271-1100X12带开槽的定位孔10012H726173343--  根据要求
06271-1125X12带开槽的定位孔12512H728183643--  根据要求
06271-1125X14带开槽的定位孔12514H728183653--  根据要求
06271-1140X14带开槽的定位孔14014H730193953--  根据要求
06271-1140X16带开槽的定位孔14016H730193953--  根据要求
06271-1160X14带开槽的定位孔16014H732204053--  根据要求
06271-1160X16带开槽的定位孔16016H732204053--  根据要求
06271-1180X16带开槽的定位孔18016H736224353--  根据要求
06271-1180X18带开槽的定位孔18018H736224363--  根据要求
06271-1200X18带开槽的定位孔20018H738244563--  根据要求
06271-1200X22带开槽的定位孔20022H738244563--  根据要求
06271-1250X22带开槽的定位孔25022H745285065--  根据要求
06271-1250X26带开槽的定位孔25026H745285085--  根据要求
06271-1315X26带开槽的定位孔31526H753335685--  根据要求
06271-1315X30带开槽的定位孔31530H753335685--  根据要求
06271-1400X30带开槽的定位孔40030H765386385-- 根据要求
06271-1400X34带开槽的定位孔40034H7653863105-- 根据要求
06271-1500X34带开槽的定位孔50034H7784572105-- 根据要求
06271-1500X40带开槽的定位孔50040H7784572125-- 根据要求
06271-2080X10定位孔8010H7241629-3ø16 x M6 x 50-  根据要求
06271-2080X12定位孔8012H7241629-3ø16 x M6 x 50-  根据要求
06271-2100X10定位孔10010H7261733-3ø16 x M6 x 50-  根据要求
06271-2100X12定位孔10012H7261733-3ø16 x M6 x 50-  根据要求
06271-2125X12定位孔12512H7281836-3ø20 x M8 x 64-  根据要求
06271-2125X14定位孔12514H7281836-3ø20 x M8 x 64-  根据要求
06271-2140X14定位孔14014H7301939-3ø20 x M8 x 64-  根据要求
06271-2140X16定位孔14016H7301939-3ø20 x M8 x 64-  根据要求
06271-2160X14定位孔16014H7322040-3ø25 x M10 x 80-  根据要求
06271-2160X16定位孔16016H7322040-3ø25 x M10 x 80-  根据要求
06271-2180X16定位孔18016H7362243-3ø25 x M10 x 80-  根据要求
06271-2180X18定位孔18018H7362243-3ø25 x M10 x 80-  根据要求
06271-2200X18定位孔20018H7382445-3ø25 x M10 x 80-  根据要求
06271-2200X22定位孔20022H7382445-3ø25 x M10 x 80-  根据要求
06271-2250X22定位孔25022H7452850-5ø32 x M12 x 100-  根据要求
06271-2250X26定位孔25026H7452850-5ø32 x M12 x 100-  根据要求
06271-2315X26定位孔31526H7533356-5ø32 x M12 x 100-  根据要求
06271-2315X30定位孔31530H7533356-5ø32 x M12 x 100-  根据要求
06271-2400X30定位孔40030H7653863-5ø36 x M16 x 112- 根据要求
06271-2400X34定位孔40034H7653863-5ø36 x M16 x 112- 根据要求
06271-2500X34定位孔50034H7784572-5ø36 x M16 x 112- 根据要求
06271-2500X40定位孔50040H7784572-5ø36 x M16 x 112- 根据要求
06271-3080X10带开槽的定位孔8010H724162933ø16 x M6 x 50-  根据要求
06271-3080X12带开槽的定位孔8012H724162943ø16 x M6 x 50-  根据要求
06271-3100X10带开槽的定位孔10010H726173333ø16 x M6 x 50-  根据要求
06271-3100X12带开槽的定位孔10012H726173343ø16 x M6 x 50-  根据要求
06271-3125X12带开槽的定位孔12512H728183643ø20 x M8 x 64-  根据要求
06271-3125X14带开槽的定位孔12514H728183653ø20 x M8 x 64-  根据要求
06271-3140X14带开槽的定位孔14014H730193953ø20 x M8 x 64-  根据要求
06271-3140X16带开槽的定位孔14016H730193953ø20 x M8 x 64-  根据要求
06271-3160X14带开槽的定位孔16014H732204053ø25 x M10 x 80-  根据要求
06271-3160X16带开槽的定位孔16016H732204053ø25 x M10 x 80-  根据要求
06271-3180X16带开槽的定位孔18016H736224353ø25 x M10 x 80-  根据要求
06271-3180X18带开槽的定位孔18018H736224363ø25 x M10 x 80-  根据要求
06271-3200X18带开槽的定位孔20018H738244563ø25 x M10 x 80-  根据要求
06271-3200X22带开槽的定位孔20022H738244563ø25 x M10 x 80-  根据要求
06271-3250X22带开槽的定位孔25022H745285065ø32 x M12 x 100-  根据要求
06271-3250X26带开槽的定位孔25026H745285085ø32 x M12 x 100-  根据要求
06271-3315X26带开槽的定位孔31526H753335685ø32 x M12 x 100-  根据要求
06271-3315X30带开槽的定位孔31530H753335685ø32 x M12 x 100-  根据要求
06271-3400X30带开槽的定位孔40030H765386385ø36 x M16 x 112- 根据要求
06271-3400X34带开槽的定位孔40034H7653863105ø36 x M16 x 112- 根据要求
06271-3500X34带开槽的定位孔50034H7784572105ø36 x M16 x 112- 根据要求
06271-3500X40带开槽的定位孔50040H7784572125ø36 x M16 x 112- 根据要求
06271-4080X10定位孔8010H7241629-3-ø16 x M6 x 54.5  根据要求
06271-4080X12定位孔8012H7241629-3-ø16 x M6 x 54.5  根据要求
06271-4100X10定位孔10010H7261733-3-ø16 x M6 x 54.5  根据要求
06271-4100X12定位孔10012H7261733-3-ø16 x M6 x 54.5  根据要求
06271-4125X12定位孔12512H7281836-3-ø20 x M8 x 67  根据要求
06271-4125X14定位孔12514H7281836-3-ø20 x M8 x 67  根据要求
06271-4140X14定位孔14014H7301939-3-ø20 x M8 x 67  根据要求
06271-4140X16定位孔14016H7301939-3-ø20 x M8 x 67  根据要求
06271-4160X14定位孔16014H7322040-3-ø25 x M10 x 83  根据要求
06271-4160X16定位孔16016H7322040-3-ø25 x M10 x 83  根据要求
06271-4180X16定位孔18016H7362243-3-ø25 x M10 x 83  根据要求
06271-4180X18定位孔18018H7362243-3-ø25 x M10 x 83  根据要求
06271-4200X18定位孔20018H7382445-3-ø25 x M10 x 83  根据要求
06271-4200X22定位孔20022H7382445-3-ø25 x M10 x 83  根据要求
06271-4250X22定位孔25022H7452850-5-ø32 x M12 x 105,5  根据要求
06271-4250X26定位孔25026H7452850-5-ø32 x M12 x 105,5  根据要求
06271-4315X26定位孔31526H7533356-5-ø32 x M12 x 105,5  根据要求
06271-4315X30定位孔31530H7533356-5-ø32 x M12 x 105,5  根据要求
06271-4400X30定位孔40030H7653863-5-ø36 x M16 x 117 根据要求
06271-4400X34定位孔40034H7653863-5-ø36 x M16 x 117 根据要求
06271-4500X34定位孔50034H7784572-5-ø36 x M16 x 117 根据要求
06271-4500X40定位孔50040H7784572-5-ø36 x M16 x 117 根据要求
06271-5080X10带开槽的定位孔8010H724162933-ø16 x M6 x 54.5  根据要求
06271-5080X12带开槽的定位孔8012H724162943-ø16 x M6 x 54.5  根据要求
06271-5100X10带开槽的定位孔10010H726173333-ø16 x M6 x 54.5  根据要求
06271-5100X12带开槽的定位孔10012H726173343-ø16 x M6 x 54.5  根据要求
06271-5125X12带开槽的定位孔12512H728183643-ø20 x M8 x 67  根据要求
06271-5125X14带开槽的定位孔12514H728183653-ø20 x M8 x 67  根据要求
06271-5140X14带开槽的定位孔14014H730193953-ø20 x M8 x 67  根据要求
06271-5140X16带开槽的定位孔14016H730193953-ø20 x M8 x 67  根据要求
06271-5160X14带开槽的定位孔16014H732204053-ø25 x M10 x 83  根据要求
06271-5160X16带开槽的定位孔16016H732204053-ø25 x M10 x 83  根据要求
06271-5180X16带开槽的定位孔18016H736224353-ø25 x M10 x 83  根据要求
06271-5180X18带开槽的定位孔18018H736224363-ø25 x M10 x 83  根据要求
06271-5200X18带开槽的定位孔20018H738244563-ø25 x M10 x 83  根据要求
06271-5200X22带开槽的定位孔20022H738244563-ø25 x M10 x 83  根据要求
06271-5250X22带开槽的定位孔25022H745285065-ø32 x M12 x 105,5  根据要求
06271-5250X26带开槽的定位孔25026H745285085-ø32 x M12 x 105,5  根据要求
06271-5315X26带开槽的定位孔31526H753335685-ø32 x M12 x 105,5  根据要求
06271-5315X30带开槽的定位孔31530H753335685-ø32 x M12 x 105,5  根据要求
06271-5400X30带开槽的定位孔40030H765386385-ø36 x M16 x 117 根据要求
06271-5400X34带开槽的定位孔40034H7653863105-ø36 x M16 x 117 根据要求
06271-5500X34带开槽的定位孔50034H7784572105-ø36 x M16 x 117 根据要求
06271-5500X40带开槽的定位孔50040H7784572125-ø36 x M16 x 117 根据要求