|
订货号 | 产品名称 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06290-220 | 手柄 固定 DIN39, 型:E D=M08X15, D1=20, L1=64, 钢制 抛光 |  | | 根据要求 | | 06291-0820064 | 手柄 固定 DIN39, 型:E, 钢制 蓝色钝化处理, L1=64, 外螺纹 M08X13 |  | | 根据要求 | | 06292-0820064 | 手柄 固定, 型:E 铝制, 组件:钢制, L1=64 |  | | 根据要求 | | 06308-0820067 | 手柄 可旋转, 型:E 钢制, 组件:钢制, L1=67 |  | | 根据要求 | | 06309-0820067 | 手柄 可旋转, 型:E 铝制, 组件:钢制, L1=67 |  | | 根据要求 | | 06310-220 | 手柄 可旋转 类似 DIN98, 型:E D3=M08X15, D1=20, L1=66, 钢制 抛光 |  | | 根据要求 | | 06311-20 | 手柄 固定 类似 DIN39, 型:直型, 铝制 经高光泽抛光处理, D3=M08, L1=66 |  | | 根据要求 | | 06312-20 | 手柄 可旋转 类似 DIN98, 型:直型, 铝制 经高光泽抛光处理, D3=M08, L1=60 |  | | 根据要求 | | 06313-208 | 手柄 可旋转 D3=M08 热塑性塑料, 组件:钢制, L1=61 |  | | 根据要求 | | 06314-18 | 锥形把手 可旋转 D3=M08 热固性塑料, 组件:钢制, L1=57 |  | | 根据要求 | | 06316-1208009 | 把手 可旋转 尺寸2 D=M08X9, D1=23, 热固性塑料 经高光泽抛光处理黑色, 组件:不锈钢 亮色 |  | | 根据要求 | | 06316-1208010 | 把手 可旋转 尺寸2 D=M08X10, D1=41, 热固性塑料 经高光泽抛光处理黑色, 组件:不锈钢 亮色, 椭圆形 |  | | 根据要求 | | 06316-208009 | 把手 可旋转 尺寸2 D=M08X9, D1=23, 热固性塑料 经高光泽抛光处理黑色, 组件:钢制 镀锌 |  | | 根据要求 | | 06316-208010 | 把手 可旋转 尺寸2 D=M08X10, D1=41, 热固性塑料 经高光泽抛光处理黑色, 组件:钢制 镀锌, 椭圆形 |  | | 根据要求 | | 06320-308 | 锥形把手 固定 尺寸2 D=M08X12, D1=23, 型:F, 热固性塑料 经高光泽抛光处理黑色 |  | | 根据要求 | | 21962-800201 | 位置指示器 适用于手轮 尺寸80 塑料, 模拟数字显示, P=2 |  |  | 根据要求 | | 21962-800301 | 位置指示器 适用于手轮 尺寸80 塑料, 模拟数字显示, P=3 |  |  | 根据要求 | | 21962-800401 | 位置指示器 适用于手轮 尺寸80 塑料, 模拟数字显示, P=4 |  |  | 根据要求 | | 21962-800501 | 位置指示器 适用于手轮 尺寸80 塑料, 模拟数字显示, P=5 |  |  | 根据要求 | | 21962-801001 | 位置指示器 适用于手轮 尺寸80 塑料, 模拟数字显示, P=10 |  |  | 根据要求 | |
|
|