06314
可旋转塑料锥形把手(热固性塑料),带镀锌钢螺纹嵌件
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
手轮、手摇柄和旋入式手柄
可旋转塑料锥形把手(热固性塑料),带镀锌钢螺纹嵌件
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热固塑料 PF 31,黑色。
钢制轴部分。
规格:
镀锌轴部分。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06314 可旋转塑料锥形把手(热固性塑料),带镀锌钢螺纹嵌件
150 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D1
D3
D4
L1
L2
L3
SW
CAD
配件
价格
订购
06314-18
18
M8
13
57
16
5
11
根据要求
06314-23
20
M10
16
69
20
5
13
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
06230
十字旋钮
06235
十字轮
06255
双轮辐手轮 塑料材质
06255
双轮辐手轮 塑料材质,带转动手柄
06255
双轮辐手轮 塑料材质,可折叠手柄
06262
塑料手轮
06263
手轮,带转动手柄
06264
手轮,带折叠手柄
06265
手轮 带安全手柄
06268
定位轮
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>