norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚酰胺 6 制壳体。
钢制空心轴。
塑料制观察窗。
钢制螺纹销。
规格:抗冲击壳体。
经发蓝处理的空心轴。
黑色螺纹销。
黑色数轮,白色数字。
提示:位置指示器能够一目了然地直接读取测量值。
此外,还可选择每转一周(相应的丝杠螺距)的显示值,通过传动齿轮实现不同的显示值。
位置指示器的特征是以较小的结构实现非常清晰的显示效果和精确读数。它们尤其适合较小丝杠螺距和轴径,并且在背面有个防止扭矩的定位孔。

** 第 1 个星号表示安装位置,第 2 个星号表示计数方向。(参见订购示例“安装位置,计数方向”)。
技术参数:– 由 4 个十进位数组成的计数器 + 精确读数
– 数字高度约 6mm
– 空心轴 Ø 14 H7mm
– 最高 80 °C 的耐高温性
– 耐油和耐溶剂
根据要求:– 矿物玻璃制计数器盖
– 轴向密封件(防尘)
– 防振系统
附件:

- 变径套筒 21940

- 中间板 21942

- 位置指示器安装板 21944

下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21902 位置指示器 376 kB

图纸

位置指示器

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
橙色 RAL 2004
订货号
黑色
BD

HL螺距旋转一圈
显示的数值
小数点位置最高转速
r/min
筛选
21902-01002**121902-01002**231144733100,102500
21902-01001**121902-01001**2311447331001,01500
21902-01251**121902-01251**2311447331,25001,2/51500
21902-01501**121902-01501**2311447331,5001,51500
21902-02001**121902-02001**2311447332002,01500
21902-02501**121902-02501**2311447332,5002,51500
21902-03001**121902-03001**2311447333003,01500
21902-04001**121902-04001**2311447334004,01375
21902-05001**121902-05001**2311447335005,01300
21902-06001**121902-06001**2311447336006,01250
21902-08001**121902-08001**2311447338008,01180
21902-10001**121902-10001**23114473310010,01150