|
|
产品说明材料:聚酰胺 6 制壳体。 钢制空心轴。 塑料制观察窗。 钢制螺纹销。规格:抗冲击壳体。 经发蓝处理的空心轴。 黑色螺纹销。 黑色数轮,白色数字。提示:位置指示器能够一目了然地直接读取测量值。 此外,还可选择每转一周(相应的丝杠螺距)的显示值,通过传动齿轮实现不同的显示值。 位置指示器的特征是以较小的结构实现非常清晰的显示效果和精确读数。它们尤其适合较小丝杠螺距和轴径,并且在背面有个防止扭矩的定位孔。
** 第 1 个星号表示安装位置,第 2 个星号表示计数方向。(参见订购示例“安装位置,计数方向”)。技术参数:– 由 4 个十进位数组成的计数器 + 精确读数 – 数字高度约 6mm – 空心轴 Ø 14 H7mm – 最高 80 °C 的耐高温性 – 耐油和耐溶剂根据要求:– 矿物玻璃制计数器盖 – 轴向密封件(防尘) – 防振系统附件:- 变径套筒 21940
- 中间板 21942
- 位置指示器安装板 21944
下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | B | D
| H | L | 螺距 | 安装位置 | 计数方向 | 旋转一圈 显示的数值 | 小数点位置 | 最高转速 r/min | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21902-01002111 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 1 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01002121 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 2 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01002211 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 1 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01002311 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 1 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01002321 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 2 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01002411 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 1 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01002421 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 2 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01001111 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 1 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01001121 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 2 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01001211 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 1 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01001221 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 2 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01001311 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 1 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01001321 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 2 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01001411 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 1 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01001421 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 2 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01251111 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 1 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01251121 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 1 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01251211 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 2 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01251221 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 2 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01251311 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 3 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01251321 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 3 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01251411 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 4 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01251421 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 4 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01501111 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 1 | 1 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01501121 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 1 | 2 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01501211 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 2 | 1 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01501221 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 2 | 2 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01501311 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 3 | 1 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01501321 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 3 | 2 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01501411 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 4 | 1 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01501421 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 4 | 2 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-02001111 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 1 | 1 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-02001121 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 1 | 2 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-02001211 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 2 | 1 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-02001221 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 2 | 2 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-02001311 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 3 | 1 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-02001321 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 3 | 2 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-02001411 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 4 | 1 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-02001421 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 4 | 2 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-02501111 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 1 | 1 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-02501121 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 1 | 2 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-02501211 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 2 | 1 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-02501221 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 2 | 2 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-02501311 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 3 | 1 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-02501321 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 3 | 2 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-02501411 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 4 | 1 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-03001111 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 1 | 1 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-03001121 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 1 | 2 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-03001211 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 2 | 1 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-03001311 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 3 | 1 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-03001321 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 3 | 2 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-03001411 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 4 | 1 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-03001421 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 4 | 2 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-04001111 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 1 | 1 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | 根据要求 | | 21902-04001121 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 1 | 2 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | 根据要求 | | 21902-04001211 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 2 | 1 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | 根据要求 | | 21902-04001221 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 2 | 2 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | 根据要求 | | 21902-04001311 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 3 | 1 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | 根据要求 | | 21902-04001321 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 3 | 2 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | 根据要求 | | 21902-04001411 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 4 | 1 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | 根据要求 | | 21902-04001421 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 4 | 2 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | 根据要求 | | 21902-05001111 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 1 | 1 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | 根据要求 | | 21902-05001121 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 1 | 2 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | 根据要求 | | 21902-05001211 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 2 | 1 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | 根据要求 | | 21902-05001221 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 2 | 2 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | 根据要求 | | 21902-05001311 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 3 | 1 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | 根据要求 | | 21902-05001321 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 3 | 2 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | 根据要求 | | 21902-05001411 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 4 | 1 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | 根据要求 | | 21902-05001421 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 4 | 2 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | 根据要求 | | 21902-06001111 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 1 | 1 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | 根据要求 | | 21902-06001121 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 1 | 2 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | 根据要求 | | 21902-06001211 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 2 | 1 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | 根据要求 | | 21902-06001221 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 2 | 2 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | 根据要求 | | 21902-06001311 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 3 | 1 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | 根据要求 | | 21902-06001411 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 4 | 1 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | 根据要求 | | 21902-06001421 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 4 | 2 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | 根据要求 | | 21902-08001111 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 1 | 1 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | 根据要求 | | 21902-08001121 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 1 | 2 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | 根据要求 | | 21902-08001211 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 2 | 1 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | 根据要求 | | 21902-08001221 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 2 | 2 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | 根据要求 | | 21902-08001311 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 3 | 1 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | 根据要求 | | 21902-08001321 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 3 | 2 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | 根据要求 | | 21902-08001411 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 4 | 1 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | 根据要求 | | 21902-08001421 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 4 | 2 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | 根据要求 | | 21902-10001111 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 1 | 1 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | 根据要求 | | 21902-10001121 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 1 | 2 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | 根据要求 | | 21902-10001211 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 2 | 1 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | 根据要求 | | 21902-10001221 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 2 | 2 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | 根据要求 | | 21902-10001311 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 3 | 1 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | 根据要求 | | 21902-10001321 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 3 | 2 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | 根据要求 | | 21902-10001421 | 橙色 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 4 | 2 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | 根据要求 | | 21902-01002112 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 1 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01002122 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 2 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01002212 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 1 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01002222 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 2 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01002312 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 1 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01002322 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 2 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01002412 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 1 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01001112 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 1 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01001122 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 2 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01001212 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 1 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01001312 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 1 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01001322 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 2 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01001422 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 2 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01251112 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 1 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01251122 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 1 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01251212 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 2 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01251222 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 2 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01251312 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 3 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01251322 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 3 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01251412 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 4 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01251422 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 4 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01501112 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 1 | 1 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01501122 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 1 | 2 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01501212 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 2 | 1 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01501222 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 2 | 2 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01501312 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 3 | 1 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01501322 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 3 | 2 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01501412 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 4 | 1 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-01501422 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 4 | 2 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-02001112 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 1 | 1 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-02001122 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 1 | 2 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-02001212 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 2 | 1 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-02001312 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 3 | 1 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-02001322 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 3 | 2 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-02001422 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 4 | 2 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-02501122 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 1 | 2 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-02501212 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 2 | 1 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-02501222 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 2 | 2 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-02501312 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 3 | 1 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-02501322 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 3 | 2 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-02501422 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 4 | 2 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-03001112 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 1 | 1 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-03001122 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 1 | 2 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-03001212 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 2 | 1 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-03001222 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 2 | 2 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-03001312 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 3 | 1 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-03001412 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 4 | 1 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-03001422 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 4 | 2 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | 根据要求 | | 21902-04001112 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 1 | 1 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | 根据要求 | | 21902-04001122 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 1 | 2 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | 根据要求 | | 21902-04001212 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 2 | 1 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | 根据要求 | | 21902-04001222 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 2 | 2 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | 根据要求 | | 21902-04001312 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 3 | 1 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | 根据要求 | | 21902-04001322 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 3 | 2 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | 根据要求 | | 21902-05001112 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 1 | 1 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | 根据要求 | | 21902-05001122 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 1 | 2 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | 根据要求 | | 21902-05001212 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 2 | 1 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | 根据要求 | | 21902-05001222 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 2 | 2 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | 根据要求 | | 21902-05001312 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 3 | 1 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | 根据要求 | | 21902-05001322 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 3 | 2 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | 根据要求 | | 21902-05001412 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 4 | 1 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | 根据要求 | | 21902-05001422 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 4 | 2 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | 根据要求 | | 21902-06001112 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 1 | 1 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | 根据要求 | | 21902-06001122 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 1 | 2 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | 根据要求 | | 21902-06001222 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 2 | 2 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | 根据要求 | | 21902-06001312 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 3 | 1 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | 根据要求 | | 21902-06001322 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 3 | 2 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | 根据要求 | | 21902-06001412 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 4 | 1 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | 根据要求 | | 21902-06001422 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 4 | 2 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | 根据要求 | | 21902-08001112 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 1 | 1 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | 根据要求 | | 21902-08001122 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 1 | 2 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | 根据要求 | | 21902-08001212 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 2 | 1 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | 根据要求 | | 21902-08001222 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 2 | 2 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | 根据要求 | | 21902-08001312 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 3 | 1 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | 根据要求 | | 21902-08001322 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 3 | 2 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | 根据要求 | | 21902-08001422 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 4 | 2 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | 根据要求 | | 21902-10001112 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 1 | 1 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | 根据要求 | | 21902-10001122 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 1 | 2 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | 根据要求 | | 21902-10001212 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 2 | 1 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | 根据要求 | | 21902-10001222 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 2 | 2 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | 根据要求 | | 21902-10001312 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 3 | 1 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | 根据要求 | | 21902-10001322 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 3 | 2 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | 根据要求 | | 21902-10001412 | 黑色 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 4 | 1 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | 根据要求 | |
|
|