05650
迷你夹钳
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
气动夹钳
迷你夹钳
商品描述/产品说明
查看/筛选所有商品
产品说明
材料:
壳体:高强度铝合金。
压臂:钢制。
规格:
压臂黑色氧化处理。
提示:
迷你夹钳特点为尺寸小,压臂精度高并且结构轻巧。迷你夹钳为自锁结构。夹紧后即便气源切断,由于机械死点,夹持力依然能够保持。该夹钳永久润滑,终身免维护。气缸可以通过干燥空气、或者油气驱动。
根据要求:
无孔夹紧臂。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05650 迷你夹钳
276 kB
图片(总概述)
迷你夹钳-电磁末端检测反馈
更多信息
图纸
商品概述(精简)
商品选择/筛选
订货号
类型 A
订货号
类型 B
尺寸
夹持扭矩
Nm
为 5 bar 时
保持转矩
Nm
在无油空气下
工作压力,
单位为 bar
在无油空气下
最大压力,
单位为 bar
B1
B2
B4
B5
B6
B7
B8
B10
B11
B12
B13
B14
筛选
05650-0500111
05650-0500121
2
8
25
5
6
26
32
15
50
14
18
12
2,5
5
7
12
2
05650-0900111
05650-0900121
3
15
54
5
6
30
39
18
60
17
22
15
3
6
8
16
3
05650-1000111
05650-1000121
4
25
75
5
6
35
45
22
75
20
25
18
4
6
8
18
4
订货号
类型 A
订货号
类型 B
尺寸
B15
B16
B17
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L8
L9
L10
L11
L12
L14
筛选
05650-0500111
05650-0500121
2
28
6
36
M5
5,5
4
123
96
27,5
20
7,5
10
5
16
10
50
57
12
05650-0900111
05650-0900121
3
32
8
42
G1/8
6,5
5
158
120
40
25
14
15
5
20
12
60
69
15
05650-1000111
05650-1000121
4
40
10
52,5
G1/8
8,5
6
182
136
47
28
17
18
5
25
16
75
80
17,5
迷你夹钳-不带末端反馈
更多信息
图纸
商品概述(精简)
商品选择/筛选
订货号
类型 A
订货号
类型 B
尺寸
夹持扭矩
Nm
为 5 bar 时
保持转矩
Nm
在无油空气下
工作压力,
单位为 bar
在无油空气下
最大压力,
单位为 bar
B1
B2
B4
B5
B6
B7
B8
B10
B11
B12
B13
B14
筛选
05650-0500411
05650-0500421
2
8
25
5
6
26
32
15
50
14
18
12
2,5
5
7
12
2
05650-0900411
05650-0900421
3
15
54
5
6
30
39
18
60
17
22
15
3
6
8
16
3
05650-1000411
05650-1000421
4
25
75
5
6
35
45
22
75
20
25
18
4
6
8
18
4
订货号
类型 A
订货号
类型 B
尺寸
B15
B16
B17
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L8
L9
L10
L11
L12
L14
筛选
05650-0500411
05650-0500421
2
28
6
36
M5
5,5
4
123
96
27,5
20
7,5
10
5
16
10
50
57
12
05650-0900411
05650-0900421
3
32
8
42
G1/8
6,5
5
158
120
40
25
14
15
5
20
12
60
69
15
05650-1000411
05650-1000421
4
40
10
52,5
G1/8
8,5
6
182
136
47
28
17
18
5
25
16
75
80
17,5
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-17
|
>
|
>>
05331
气动夹钳
05332
立式气动夹钳
带立式气缸
05340
气动夹钳 推杆型
05350
气动夹钳 立式,重型
05360
气动夹钳 立式气缸,重型
05609
气动杠杆夹紧装置
用法兰拧紧
05610
气动转角夹具
05610
气动转角夹具
05610-05
气动转角夹
可拧紧
05610-10
气动转角夹
用法兰拧紧
<<
|
<
|
1-10
|
11-17
|
>
|
>>