norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:壳体:高强度铝合金。
压臂:钢制。
规格:压臂黑色氧化处理。提示:迷你夹钳特点为尺寸小,压臂精度高并且结构轻巧。迷你夹钳为自锁结构。夹紧后即便气源切断,由于机械死点,夹持力依然能够保持。该夹钳永久润滑,终身免维护。气缸可以通过干燥空气、或者油气驱动。根据要求:无孔夹紧臂。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05650_OE 迷你夹钳-不带末端反馈 244 kB

图纸

迷你夹钳-不带末端反馈

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
类型 A
订货号
类型 B
尺寸

夹持扭矩
Nm
为 5 bar 时
保持转矩
Nm
在无油空气下
工作压力,
单位为 bar
在无油空气下
最大压力,
单位为 bar
B1B2B4B5B6B7B8B10B11B12B13B14筛选
05650-050041105650-0500421282556263215501418122,557122
05650-090041105650-0900421315545630391860172215368163
05650-100041105650-1000421425755635452275202518468184
订货号
类型 A
订货号
类型 B
尺寸

B15B16B17D1

D2D3L1L2L3L4L5L6L8L9L10L11L12L14筛选
05650-050041105650-0500421228636M55,541239627,5207,51051610505712
05650-090041105650-0900421332842G1/86,551581204025141552012606915
05650-100041105650-10004214401052,5G1/88,561821364728171852516758017,5