|
|
产品说明材料:壳体:高强度铝合金。 压臂:钢制。规格:压臂黑色氧化处理。提示:迷你夹钳特点为尺寸小,压臂精度高并且结构轻巧。迷你夹钳为自锁结构。夹紧后即便气源切断,由于机械死点,夹持力依然能够保持。该夹钳永久润滑,终身免维护。气缸可以通过干燥空气、或者油气驱动。根据要求:无孔夹紧臂。 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 尺寸 | 夹持扭矩 Nm 为 5 bar 时 | 保持转矩 Nm | 在无油空气下 工作压力, 单位为 bar | 在无油空气下 最大压力, 单位为 bar | B1 | B2 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L14 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05650-0500411 | A | 2 | 8 | 25 | 5 | 6 | 26 | 32 | 15 | 50 | 14 | 18 | 12 | 2,5 | 5 | 7 | 12 | 2 | 28 | 6 | 36 | M5 | 5,5 | 4 | 123 | 96 | 27,5 | 20 | 7,5 | 10 | 5 | 16 | 10 | 50 | 57 | 12 | | | 根据要求 | | 05650-0900411 | A | 3 | 15 | 54 | 5 | 6 | 30 | 39 | 18 | 60 | 17 | 22 | 15 | 3 | 6 | 8 | 16 | 3 | 32 | 8 | 42 | G1/8 | 6,5 | 5 | 158 | 120 | 40 | 25 | 14 | 15 | 5 | 20 | 12 | 60 | 69 | 15 | | | 根据要求 | | 05650-1000411 | A | 4 | 25 | 75 | 5 | 6 | 35 | 45 | 22 | 75 | 20 | 25 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 4 | 40 | 10 | 52,5 | G1/8 | 8,5 | 6 | 182 | 136 | 47 | 28 | 17 | 18 | 5 | 25 | 16 | 75 | 80 | 17,5 | | | 根据要求 | | 05650-0500421 | B | 2 | 8 | 25 | 5 | 6 | 26 | 32 | 15 | 50 | 14 | 18 | 12 | 2,5 | 5 | 7 | 12 | 2 | 28 | 6 | 36 | M5 | 5,5 | 4 | 123 | 96 | 27,5 | 20 | 7,5 | 10 | 5 | 16 | 10 | 50 | 57 | 12 | | | 根据要求 | | 05650-0900421 | B | 3 | 15 | 54 | 5 | 6 | 30 | 39 | 18 | 60 | 17 | 22 | 15 | 3 | 6 | 8 | 16 | 3 | 32 | 8 | 42 | G1/8 | 6,5 | 5 | 158 | 120 | 40 | 25 | 14 | 15 | 5 | 20 | 12 | 60 | 69 | 15 | | | 根据要求 | | 05650-1000421 | B | 4 | 25 | 75 | 5 | 6 | 35 | 45 | 22 | 75 | 20 | 25 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 4 | 40 | 10 | 52,5 | G1/8 | 8,5 | 6 | 182 | 136 | 47 | 28 | 17 | 18 | 5 | 25 | 16 | 75 | 80 | 17,5 | | | 根据要求 | |
|
|