norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制基体。
钢制活塞。
规格:经黑色阳极氧化处理的主体。
活塞经镀硬铬处理。
提示:气动旋入式转角夹具用在夹紧力要求不高或夹紧点必须确保可以自由装入和取出工件的情况。
根据构造,装配可节省空间。借助螺纹,转角夹具可调整高度,适合在夹具中进行嵌入式安装。

由于夹紧装置的双重功能,活塞可借助压力向上和向下移动。

转角夹具的总行程由旋转行程和夹紧行程组成。夹紧过程开始时,夹紧臂向下进行 90° 旋转行程运动。在这项运动后,夹紧行程呈线性向下。工件只能通过夹紧行程进行夹紧。

转角气缸的回转动作不能与其他部件干涉。F1 = 气压 6 bar 下提供的最大工作压力。

可通过符合 DIN 70852 (07590-05) 的开槽螺母或螺纹法兰 (05610-20) 固定旋入式转角夹具。

转角夹具只能用油性空气运行。

提供固定夹紧臂的螺栓及垫片(附件)。

夹紧臂、开槽螺母和螺纹法兰不在供货范围内。
附件:05620 转角夹具压臂。
07590-05 开槽螺母 DIN 70852。
05610-20 螺纹法兰。
图纸提示:
1) 夹紧
2) 放松
3) 旋转行程
4) 夹紧行程
5) 放松的
6) 夹紧的
7) 向左旋转
8) 向右旋转
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05610-05 气动转角夹 可拧紧 323 kB

图纸

气动转角夹 可拧紧

商品选择/筛选

订货号尺寸类型 2形状类型A

A1D

D1D2D3D4CAD配件价格订购
05610-05-11212拧紧右摆3522,522,5M25X1,58M5M5 根据要求
05610-05-11616拧紧右摆412627,5M30x1,58M5M5 根据要求
05610-05-12020拧紧右摆4830,532,5M35x1,512M5M8 根据要求
05610-05-12525拧紧右摆503038M40x1,514M5M8 根据要求
05610-05-13232拧紧右摆603548M50x1,516G1/8M8 根据要求
05610-05-14040拧紧右摆7042,553M55X1,516G1/8M8 根据要求
05610-05-15050拧紧右摆8047,562M65X1,520G1/8M10 根据要求
05610-05-16363拧紧右摆905077M80X1,520G1/8M10 根据要求
05610-05-21212拧紧左摆3522,522,5M25X1,58M5M5 根据要求
05610-05-21616拧紧左摆412627,5M30x1,58M5M5 根据要求
05610-05-22020拧紧左摆4830,532,5M35x1,512M5M8 根据要求
05610-05-22525拧紧左摆503038M40x1,514M5M8 根据要求
05610-05-23232拧紧左摆603548M50x1,516G1/8M8 根据要求
05610-05-24040拧紧左摆7042,553M55X1,516G1/8M8 根据要求
05610-05-25050拧紧左摆8047,562M65X1,520G1/8M10 根据要求
05610-05-26363拧紧左摆905077M80X1,520G1/8M10 根据要求
订货号H

H1H2H3H4H5S1S2行程
S
F1
N
CAD配件价格订购
05610-05-11274,9104,5704821298,617,640 根据要求
05610-05-11675108,5704821698,517,590 根据要求
05610-05-12090,5136,585,163,1219121527120 根据要求
05610-05-1257311870351216131326210 根据要求
05610-05-1328313279401519141428370 根据要求
05610-05-1408713683451519141630650 根据要求
05610-05-1509214887501525,41616321020 根据要求
05610-05-1639815392561525,41614301720 根据要求
05610-05-21274,9104,5704821298,617,640 根据要求
05610-05-21675108,5704821698,517,590 根据要求
05610-05-22090,5136,585,163,1219121527120 根据要求
05610-05-2257311870351216131326210 根据要求
05610-05-2328313279401519141428370 根据要求
05610-05-2408713683451519141630650 根据要求
05610-05-2509214887501525,41616321020 根据要求
05610-05-2639815392561525,41614301720 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83