norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制。提示:铝制螺纹法兰可用作转角夹具的旋入螺纹。

螺纹法兰上的安装孔与带有法兰的气动旋入式转角夹具 (05610-10) 和带有法兰的气动旋入式杠杆夹紧装置 (05609) 的尺寸相同。

可用夹具上的开槽螺母进行对抗使用。
优点:无需在夹具的安装板上切割额外的螺纹。附件:05609 气动杠杆夹,用法兰拧入。
05610-05 气动摆动夹,可旋拧。
05610-10 气动摆动夹,用法兰拧入。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05610-20 铝制螺纹法兰 196 kB

图纸

铝制螺纹法兰

商品选择/筛选

订货号尺寸B

B1D

D1D2HH1CAD配件价格订购
05610-20-12123524M25x1,584,585 根据要求
05610-20-16164029M30x1,584,585 根据要求
05610-20-20204532M35x1,595,596 根据要求
05610-20-25255037M40x1,595,596 根据要求
05610-20-32326045M50x1,5116,5127 根据要求
05610-20-40406550M55x1,5116,5127 根据要求
05610-20-50507558M65x1,5138,5159 根据要求
05610-20-63638870M80x1,5138,5159 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83