norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:支架杠杆为钢板,轴销为不锈钢。规格:摇杆部件镀锌。
气动缸,双动式。用于末端位置检测的磁性活塞。
夹钳经过镀锌及钝化处理。
与经过调质,镀锌及钝化处理的带保护帽压力螺栓配套。
提示:相对手动夹钳,气动夹钳具有以下优点:操作者得以从频繁的操作中得以解放。多个夹钳能同时动作,也可以按照指定顺序依次关闭。单个或多个夹钳可以在不同操作站通过自动或手动方式操控。
得益于夹钳的拨杆结构:
- 气压切断供给后夹钳依然能保持夹紧;
- 能通过较少的耗气量实现大范围的动作传送;
- 压杆旋转实现夹钳的大开度;
- 实现了动力及动作的最大平衡。

VL = 气压6bar下气缸每次往返动作的耗气量(dm3)。
选择标准:为了便于合适型号夹钳的选取,表格中列出了气压6bar下 最大的夹紧力和夹持力。F3为压杆远端最大的夹紧力,F4为靠近支点处最大的夹紧力。控制:图中示例为一个或多个气动夹钳的简单控制管路图。如需设计完整的控制系统,可联系相应的气动阀厂家,他们能提供相应方案和相关配件。说明:表中F1和F2标注的为夹持力;F3和F4为夹紧力。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05331 气动夹钳 265 kB
 快速夹钳技术资料 250 kB

图纸

气动夹钳

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号

类型BB1B2D

D1HH1H2H3H5H6H7CAD配件价格订购
05331-01A505244,582145,5321049,5-2 - 4,584 根据要求
05331-02B54,56275,512265540,51261-1 - 7104 根据要求
05331-03A62,58327,51636,574,5561882,55,4 - 14151 根据要求
05331-04A77,510458,6164590642098-3 - 25,5191 根据要求
订货号

L1L2L3L4L5L6L7RαF1
kN
F2
kN
F3
kN
F4
kN
VL适用
止动螺栓
CAD配件价格订购
05331-0139166186126-M592°0,81,10,20,30,08M5x30 根据要求
05331-0251,5206251114512,5M591,5°11,20,710,26M6x35 根据要求
05331-0378207,53619165,5-G1/890°12,50,651,10,35M8x45 根据要求
05331-0410132134525196-G1/890,5°231,52,20,8M8x65 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83