norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制基体。
钢制活塞。
规格:基体经银色阳极氧化处理。
活塞经镀硬铬处理。
提示:带有法兰的气动旋入式转角夹具用在夹紧力要求不高或夹紧点必须确保可以自由装入和取出工件的情况。
根据构造,装配可节省空间。借助螺纹,转角夹具可调整高度,适合在夹具中进行嵌入式安装。转角夹具的气动连接位于法兰内。

由于夹紧装置的双重功能,活塞可借助压力向上和向下移动。

转角夹具的总行程由旋转行程和夹紧行程组成。夹紧过程开始时,夹紧臂向下进行 90° 旋转行程运动。在这项运动后,夹紧行程呈线性向下。工件只能通过夹紧行程进行夹紧。

转角气缸的回转动作不能与其他部件干涉。F1 = 气压 6 bar 下提供的最大工作压力。

可通过符合 DIN 70852 (07590-05) 的锁紧螺母,从上方或下方固定带有法兰的旋入式转角夹具。另一种方法是,用四个圆柱头螺栓从上方将转角夹具固定到夹具上。

转角夹具只能用油性空气运行。

法兰上的安装孔与螺纹法兰 05610-20 的尺寸相同。

供货范围包括固定夹紧臂的螺栓及垫片(附件)。

夹紧臂、开槽螺母和螺纹法兰不在供货范围内。
附件:05620 转角夹具压臂。
07590-05 开槽螺母 DIN 70852。
图纸提示:
1) 夹紧
2) 放松
3) 旋转行程
4) 夹紧行程
5) 放松的
6) 夹紧的
7) 向左旋转
8) 向右旋转
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05610-10 气动转角夹 用法兰拧紧 337 kB

图纸

气动转角夹 用法兰拧紧

商品选择/筛选

订货号尺寸类型 2形状类型A

A1A2A3BB1B2D

D1D2D3D4CAD配件价格订购
05610-10-11212用法兰拧紧右摆353918,751032,52342,5M25x1,5M584,5M5 根据要求
05610-10-11616用法兰拧紧右摆414523123626,547M30x1,5M584,5M5 根据要求
05610-10-12020用法兰拧紧右摆485427,5144130,554M35x1,5M8125,5M5 根据要求
05610-10-12525用法兰拧紧右摆50562523503766M40X1,5M8145,5M5 根据要求
05610-10-13232用法兰拧紧右摆60693023604580M50X1,5M8166,5G1/8 根据要求
05610-10-14040用法兰拧紧右摆707937,526655087M55X1,5M8166,5G1/8 根据要求
05610-10-15050用法兰拧紧右摆809042,5327558100M65X1,5M10208,5G1/8 根据要求
05610-10-16363用法兰拧紧右摆9010045,5359070118M80X1,5M10208,5G1/8 根据要求
05610-10-21212用法兰拧紧左摆353918,751032,52342,5M25x1,5M584,5M5 根据要求
05610-10-21616用法兰拧紧左摆414523123626,547M30x1,5M584,5M5 根据要求
05610-10-22020用法兰拧紧左摆485427,5144130,554M35x1,5M8125,5M5 根据要求
05610-10-22525用法兰拧紧左摆50562523503766M40X1,5M8145,5M5 根据要求
05610-10-23232用法兰拧紧左摆60693023604580M50X1,5M8166,5G1/8 根据要求
05610-10-24040用法兰拧紧左摆707937,526655087M55X1,5M8166,5G1/8 根据要求
05610-10-25050用法兰拧紧左摆809042,5327558100M65X1,5M10208,5G1/8 根据要求
05610-10-26363用法兰拧紧左摆9010045,5359070118M80X1,5M10208,5G1/8 根据要求
订货号H

H1H2H3H4H5H6H7行程
S
S1S2F1
N
CAD配件价格订购
05610-10-11275104,65225181171217,698,640 根据要求
05610-10-11675104,55225181171217,598,590 根据要求
05610-10-12090,5133,565,125,420101016271215120 根据要求
05610-10-125921346230251511,516261313210 根据要求
05610-10-1321031507330251310,519281414370 根据要求
05610-10-1401031527330251310,519301416650 根据要求
05610-10-1501101678030251110,5253216161020 根据要求
05610-10-1631101658030251110,5253016141720 根据要求
05610-10-21275104,65225181171217,698,640 根据要求
05610-10-21675104,55225181171217,598,590 根据要求
05610-10-22090,5133,565,125,420101016271215120 根据要求
05610-10-225921346230251511,516261313210 根据要求
05610-10-2321031507330251310,519281414370 根据要求
05610-10-2401031527330251310,519301416650 根据要求
05610-10-2501101678030251110,5253216161020 根据要求
05610-10-2631101658030251110,5253016141720 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83