norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:底板为可锻铸铁。
杠杆及顶杆为调制钢。
规格:本体喷涂;支架、杠杆及顶杆镀锌钝化。提示:该气动夹钳可以用于推拉夹紧。重载设计和双作用FESTO气缸保证了超长使用寿命。
提供经热处理、镀锌钝化处理后的带保护帽顶杆。

VL = 气压6bar下气缸每次往返动作的耗气量(dm3)
说明:表中F1标注的为夹持力;F2为夹紧力。图纸提示:
Y = 气缸行程
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05340 气动夹钳 推杆型 284 kB
 快速夹钳技术资料 250 kB

图纸

气动夹钳 推杆型
气动夹钳 推杆型

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号

ABD

EGHH1H2KNTVW行程
S
CAD配件价格订购
05340-0312726,530413372222873,5232831620 根据要求
05340-0516988,550414196224584316862029 根据要求
05340-0722105115057591282945114422932038 根据要求
订货号

LL1
min.
L1
max.
RF1
kN
F2
kN
F3
kN
VLX适用
止动螺栓
CAD配件价格订购
05340-034121,535G1/842,50,750,840M8x35 根据要求
05340-05413050G1/410512,250M12x50 根据要求
05340-07703050G1/425101,84,563M12x50 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83