norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:底板为可锻铸铁。
杠杆及顶杆为调制钢。
规格:本体喷涂;支架、杠杆及顶杆镀锌钝化。提示:该气动夹钳可以用于推拉夹紧。重载设计和双作用FESTO气缸保证了超长使用寿命。
提供经热处理、镀锌钝化处理后的带保护帽顶杆。

VL = 气压6bar下气缸每次往返动作的耗气量(dm3)
说明:表中F1标注的为夹持力;F2为夹紧力。图纸提示:
Y = 气缸行程
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05340 气动夹钳 推杆型 284 kB
 快速夹钳技术资料 250 kB

图纸

气动夹钳 推杆型
气动夹钳 推杆型

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号ABD

EGH1H2HIKLL1
min.
L1
max.
NTVVLWWRF1
kN
F2
kN
F3
kN
行程
S
适用
止动螺栓
CAD配件价格订购
05340-0312726,53041722233M8284121,53573,5232830,81616G1/842,50,7520M8x35 根据要求
05340-0516988,55041962241M124541305084316862,22020G1/4105129M12x50 根据要求
05340-07221051150571282959M1245703050114422934,52020G1/425101,838M12x50 根据要求