05620
转角夹具压臂
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
气动夹钳
转角夹具压臂
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
高强度铝合金。
规格:
Hart-Coat® 渡膜
提示:
坚硬耐磨的表面,排斥焊接颗粒。
适用于对应型号的气动转角夹具05610。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05620 转角夹具压臂
154 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
尺寸
A
A1
B
D
D1
D2
D3
H
L
T
T1
CAD
配件
价格
订购
05620-12
12
35
4
12
8
5,5
9
M4
12
45
5
5
根据要求
05620-16
16
41
4
12
8
5,5
9
M4
12
51
4
5
根据要求
05620-20
20
48
6
16
12
8,5
14
M6
16
64
8
6
根据要求
05620-25
25
50
6
16
14
9
14
M6
16
66
6
6
根据要求
05620-32
32
60
9
20
16
9
14
M8
19
81
7
9
根据要求
05620-40
40
70
9
20
16
9
14
M8
19
90
7
9
根据要求
05620-50
50
80
10
25
20
11
17
M12
25
105
9
10
根据要求
05620-63
63
90
10
25
20
11
17
M12
25
115
9
10
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-17
|
>
|
>>
05331
气动夹钳
05332
立式气动夹钳
带立式气缸
05340
气动夹钳 推杆型
05350
气动夹钳 立式,重型
05360
气动夹钳 立式气缸,重型
05609
气动杠杆夹紧装置
用法兰拧紧
05610
气动转角夹具
05610
气动转角夹具
05610-05
气动转角夹
可拧紧
05610-10
气动转角夹
用法兰拧紧
<<
|
<
|
1-10
|
11-17
|
>
|
>>