norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:黑色氧化处理。提示:夹钳 05350 和 05360 适用于特殊设备和传输系统。经过热处理的接触式轴销配合Teflon轴承实现免维护。重载设计和双作用气缸保证了超长使用寿命。
轴销固定螺栓使用LOCTITE固定。
磁性气缸支持电磁末端感应开关。

VL = 气压6bar下气缸每次往返动作的耗气量(dm3)

夹持力和夹紧力:
这些是选择合适夹钳的重要指标(见表)。我们使用F1和F2来代表夹持力,使用F3和F4来代表夹紧力。

夹紧力F3和F4是夹钳执行夹紧动作时,压臂作用到工件上的力。

夹持力F1和F2是夹钳夹紧后工件对压臂的反作用力,这个值应在工件永久变形承受范围以内。该值大于夹紧力,因为压紧夹钳要被推回需要克服杠杆死点。
根据要求:只提供夹钳不包含气缸。图纸提示:
Y = 气缸行程
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05360 气动夹钳 立式气缸,重型 278 kB
 快速夹钳技术资料 250 kB

图纸

气动夹钳 立式气缸,重型

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号

ABD

EFGHIKLMM1NOQSTCAD配件价格订购
05360-04158211542070653010359090117M12x1,256,24746 根据要求
05360-0620911360228369401232107100137M16x1,58,25448 根据要求
05360-0830125179524,511594601549145123184M16x1,513,26777 根据要求
订货号

UVWXYRZ总高总长F1
kN
F2
kN
F3
kN
F4
kN
F5
kN
VLCAD配件价格订购
05360-0419382164074G1/827172340691,52,20,751 根据要求
05360-06221101165087G1/42619538612182,53,511,8 根据要求
05360-082551231663120G1/4402724702030461,84,3 根据要求