norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢制。规格:镀锌。提示:四分之一旋转锁定用于固定盖板、容器盖、机罩等。通过 90° 旋转打开和关闭锁闩。锁销中的十字销将在锁闩底座的曲线上移动,从而预紧弹簧。曲线的终点处有一个小凹槽,十字销将卡入其中。弹簧产生的锁闩预紧力确保以防振方式保持关闭连接。

锁闩系统的所有组件(锁销、固定垫圈和锁闩底座)都与盖罩或框架相连。

通过槽、十字槽或使用滚花手柄/星形旋钮无需工具即可操作。

四分之一旋转锁定始终由 1/4 旋转锁定、垫圈和锁闩底座组成。
(请单独订购垫圈和锁闩底座)。
技术参数:最大拉力 1300 N。装配:在盖罩上钻一个 8 mm 的孔,将十字销插入插销,并从后面用固定垫圈固定。根据底座的孔型在框架上钻一个 13 mm 的中心孔和两个固定孔。附件:固定垫圈 05592-51.
闩锁底座 05592-52.
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05592-50 四分之一旋转锁定 370 kB

图片(总概述)

四分之一旋转锁定

商品选择/筛选

订货号类型 1AL

L1CAD配件价格订购
05592-50-111015十字槽头0,75 - 1,5014,9510,15 根据要求
05592-50-111090十字槽头1,50 - 2,2514,9510,9 根据要求
05592-50-111165十字槽头2,25 - 3,0014,9511,65 根据要求
05592-50-111240十字槽头3,00 - 3,7517,212,4 根据要求
05592-50-111315十字槽头3,75 - 4,5017,213,15 根据要求
05592-50-111390十字槽头4,50 - 5,2517,213,9 根据要求
05592-50-111465十字槽头5,25 - 6,0019,4514,65 根据要求
05592-50-111540十字槽头6,00 - 6,7519,4515,4 根据要求
05592-50-111615十字槽头6,75 - 7,5019,4516,15 根据要求
05592-50-111690十字槽头7,50 - 8,2521,716,9 根据要求
05592-50-111765十字槽头8,25 - 9,0021,717,65 根据要求
05592-50-111840十字槽头9,00 - 9,7521,718,4 根据要求
05592-50-111915十字槽头9,75 - 10,5023,9519,15 根据要求
05592-50-111990十字槽头10,50 - 11,2523,9519,9 根据要求
05592-50-112065十字槽头11,25 - 12,0023,9520,65 根据要求
05592-50-112140十字槽头12,00 - 12,7526,221,4 根据要求
05592-50-112215十字槽头12,75 - 13,5026,222,15 根据要求
05592-50-112290十字槽头13,50 - 14,2526,222,9 根据要求
05592-50-112365十字槽头14,25 - 15,0028,4523,65 根据要求
05592-50-112440十字槽头15.00 - 15,7528,4524,4 根据要求
05592-50-112515十字槽头15,75 - 16,5028,4525,15 根据要求
05592-50-112590十字槽头16,50 - 17,2530,725,9 根据要求
05592-50-112665十字槽头17,25 - 18,0030,726,65 根据要求
05592-50-112740十字槽头18,00 - 18,7530,727,4 根据要求
05592-50-112815十字槽头18,75 - 19,5032,9528,15 根据要求
05592-50-112890十字槽头19,50 - 20,2532,9528,9 根据要求
05592-50-112965十字槽头20,25 - 2132,9529,65 根据要求
05592-50-211015一字槽头0,75 - 1,5014,9510,15 根据要求
05592-50-211090一字槽头1,50 - 2,2514,9510,9 根据要求
05592-50-211165一字槽头2,25 - 3,0014,9511,65 根据要求
05592-50-211240一字槽头3,00 - 3,7517,212,4 根据要求
05592-50-211315一字槽头3,75 - 4,5017,213,15 根据要求
05592-50-211390一字槽头4,50 - 5,2517,213,9 根据要求
05592-50-211465一字槽头5,25 - 6,0019,4514,65 根据要求
05592-50-211540一字槽头6,00 - 6,7519,4515,4 根据要求
05592-50-211615一字槽头6,75 - 7,5019,4516,15 根据要求
05592-50-211690一字槽头7,50 - 8,2521,716,9 根据要求
05592-50-211765一字槽头8,25 - 9,0021,717,65 根据要求
05592-50-211840一字槽头9,00 - 9,7521,718,4 根据要求
05592-50-211915一字槽头9,75 - 10,5023,9519,15 根据要求
05592-50-211990一字槽头10,50 - 11,2523,9519,9 根据要求
05592-50-212065一字槽头11,25 - 12,0023,9520,65 根据要求
05592-50-212140一字槽头12,00 - 12,7526,221,4 根据要求
05592-50-212215一字槽头12,75 - 13,5026,222,15 根据要求
05592-50-212290一字槽头13,50 - 14,2526,222,9 根据要求
05592-50-212365一字槽头14,25 - 15,0028,4523,65 根据要求
05592-50-212440一字槽头15.00 - 15,7528,4524,4 根据要求
05592-50-212515一字槽头15,75 - 16,5028,4525,15 根据要求
05592-50-212590一字槽头16,50 - 17,2530,725,9 根据要求
05592-50-212665一字槽头17,25 - 18,0030,726,65 根据要求
05592-50-212740一字槽头18,00 - 18,7530,727,4 根据要求
05592-50-212815一字槽头18,75 - 19,5032,9528,15 根据要求
05592-50-212890一字槽头19,50 - 20,2532,9528,9 根据要求
05592-50-212965一字槽头20,25 - 2132,9529,65 根据要求
05592-50-311315滚花头0,75 - 1,5018,1513,15 根据要求
05592-50-311390滚花头1,50 - 2,2518,1513,9 根据要求
05592-50-311465滚花头2,25 - 3,0018,1514,65 根据要求
05592-50-311540滚花头3,00 - 3,7520,415,4 根据要求
05592-50-311615滚花头3,75 - 4,5020,416,15 根据要求
05592-50-311690滚花头4,50 - 5,2520,416,9 根据要求
05592-50-311765滚花头5,25 - 6,0022,6517,65 根据要求
05592-50-311840滚花头6,00 - 6,7522,6518,4 根据要求
05592-50-311915滚花头6,75 - 7,5022,6519,15 根据要求
05592-50-311990滚花头7,50 - 8,2524,919,9 根据要求
05592-50-312065滚花头8,25 - 9,0024,920,65 根据要求
05592-50-312140滚花头9,00 - 9,7524,921,4 根据要求
05592-50-312215滚花头9,75 - 10,5027,1522,15 根据要求
05592-50-312290滚花头10,50 - 11,2527,1522,9 根据要求
05592-50-312365滚花头11,25 - 12,0027,1523,65 根据要求
05592-50-312440滚花头12,00 - 12,7529,424,4 根据要求
05592-50-312515滚花头12,75 - 13,5029,425,15 根据要求
05592-50-312590滚花头13,50 - 14,2529,425,9 根据要求
05592-50-312665滚花头14,25 - 15,0031,6526,65 根据要求
05592-50-312740滚花头15.00 - 15,7531,6527,4 根据要求
05592-50-312815滚花头15,75 - 16,5031,6528,15 根据要求
05592-50-312890滚花头16,50 - 17,2533,928,9 根据要求
05592-50-312965滚花头17,25 - 18,0033,929,65 根据要求
05592-50-313040滚花头18,00 - 18,7533,930,4 根据要求
05592-50-313115滚花头18,75 - 19,5036,1531,15 根据要求
05592-50-313190滚花头19,50 - 20,2536,1531,9 根据要求
05592-50-313265滚花头20,25 - 2136,1532,65 根据要求
05592-50-411315带星型旋钮0,75 - 1,5018,1513,15 根据要求
05592-50-411390带星型旋钮1,50 - 2,2518,1513,9 根据要求
05592-50-411465带星型旋钮2,25 - 3,0018,1514,65 根据要求
05592-50-411540带星型旋钮3,00 - 3,7520,415,4 根据要求
05592-50-411615带星型旋钮3,75 - 4,5020,416,15 根据要求
05592-50-411690带星型旋钮4,50 - 5,2520,416,9 根据要求
05592-50-411765带星型旋钮5,25 - 6,0022,6517,65 根据要求
05592-50-411840带星型旋钮6,00 - 6,7522,6518,4 根据要求
05592-50-411915带星型旋钮6,75 - 7,5022,6519,15 根据要求
05592-50-411990带星型旋钮7,50 - 8,2524,919,9 根据要求
05592-50-412065带星型旋钮8,25 - 9,0024,920,65 根据要求
05592-50-412140带星型旋钮9,00 - 9,7524,921,4 根据要求
05592-50-412215带星型旋钮9,75 - 10,5027,1522,15 根据要求
05592-50-412290带星型旋钮10,50 - 11,2527,1522,9 根据要求
05592-50-412365带星型旋钮11,25 - 12,0027,1523,65 根据要求
05592-50-412440带星型旋钮12,00 - 12,7529,424,4 根据要求
05592-50-412515带星型旋钮12,75 - 13,5029,425,15 根据要求
05592-50-412590带星型旋钮13,50 - 14,2529,425,9 根据要求
05592-50-412665带星型旋钮14,25 - 15,0031,6526,65 根据要求
05592-50-412740带星型旋钮15.00 - 15,7531,6527,4 根据要求
05592-50-412815带星型旋钮15,75 - 16,5031,6528,15 根据要求
05592-50-412890带星型旋钮16,50 - 17,2533,928,9 根据要求
05592-50-412965带星型旋钮17,25 - 18,0033,929,65 根据要求
05592-50-413040带星型旋钮18,00 - 18,7533,930,4 根据要求
05592-50-413115带星型旋钮18,75 - 19,5036,1531,15 根据要求
05592-50-413190带星型旋钮19,50 - 20,2536,1531,9 根据要求
05592-50-413265带星型旋钮20,25 - 2136,1532,65 根据要求