norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢旋转夹紧,塑料或不锈钢旋钮,带伸缩轴
05591-05

不锈钢旋转夹紧,塑料或不锈钢旋钮,带伸缩轴

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明产品描述:旋转锁销用于快捷简单地更换和关闭夹具或翻板。
无工具夹紧缩短了装夹时间。
材料:不锈钢制壳体。
钢制或不锈钢套筒。
不锈钢制销钉。
旋钮,不锈钢或热塑性塑料 PA(聚酰胺)制。
规格:亮色壳体。
镀镍或亮色套筒。
亮色销钉。
黑色旋钮,玻璃纤维增强型 PA。
不锈钢旋钮,亮色。
提示:随供了 M2 或 M3 不锈钢固定螺栓。
安装方式 1,用于板厚 6 mm。
安装方式 2,用于板厚 > 6 至 14 mm。

如果超过夹持力,则板与板之间会产生 0.1 mm 以上的间隙。
使用说明:确保旋钮处于“OFF”档位,且轴杆缩回。
将旋转锁销推到或放到预装配的夹紧板上。
将旋钮向下按并拧到档位“ON”上。
完全夹紧时会听到一声咔嗒信号。
附件:夹紧板 05592图纸提示:
1) 安装方式 1
2) 安装方式 2
3) 板

图片(总概述)

不锈钢旋转夹紧,塑料或不锈钢旋钮,带伸缩轴

商品选择/筛选

订货号材料类型 2D

LD1D2D3D4HH1H2H3MD5D6D7D8TT1T2夹持力
N
夹紧力
N
径向力
kN
拔出力 F
kN
工作温度

CAD配件价格订购
05591-05-516聚酰胺钢制销钉515,514252521306,5205,5M2x314264,42,466-102,560601,81,2≤130 °C 根据要求
05591-05-817聚酰胺钢制销钉81718343428381026,55,5M3x418356,53,466-142,590903,20,4≤130 °C 根据要求
05591-05-1516不锈钢不锈钢销钉515,514252521306,5205,5M2x314264,42,466-102,560601,81,2≤200 °C 根据要求
05591-05-1817不锈钢不锈钢销钉81718343428381026,55,5M3x418356,53,466-142,590903,20,4≤200 °C 根据要求