norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
旋转夹紧,塑料或不锈钢制把手
05591

旋转夹紧,塑料或不锈钢制把手

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:不锈钢制壳体。
钢制或不锈钢套筒。
不锈钢制销钉。
旋钮,不锈钢或热塑性塑料,采用 PA (尼龙)。
规格:亮色壳体。
镀镍或亮色套筒。
亮色销钉。
黑色旋钮,采用 PA 塑料,玻璃纤维增强型。
不锈钢旋钮,亮色。
提示:随供了固定螺栓 M2 或 M3。
安装方式 1,用于板厚 6 mm 或 12 mm。
安装方式 2,用于板厚 12 至 20 mm。

如果超过夹持力,则板与板之间会产生 0.1 mm 以上的间隙。
附件:夹紧板 05592图纸提示:
1) 板
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05591 旋转夹紧,塑料或不锈钢制把手 243 kB
 旋转卡锁 05591 和夹紧板 05592 的技术资料 254 kB

图片(总概述)

旋转夹紧,塑料或不锈钢制把手

商品选择/筛选

订货号材料类型 2D

LD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TT1夹持力
N
夹紧力
N
径向力
kN
拔出力 F
kN
工作温度

CAD配件价格订购
05591-516塑料钢制销钉515,514252021196,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤130 °C 根据要求
05591-817塑料钢制销钉817183432282610M3x418356,53,466-1490903,22,6≤130 °C 根据要求
05591-823塑料钢制销钉823183432282610M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤130 °C 根据要求
05591-5161不锈钢钢制销钉515,514252021196,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤200 °C余货 根据要求
05591-8171不锈钢钢制销钉8171834322825,510M3x418356,53,466-1490903,22,6≤200 °C余货 根据要求
05591-8231不锈钢钢制销钉8231834322825,510M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤200 °C余货 根据要求
05591-15161不锈钢不锈钢销钉515,514252021196,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤200 °C 根据要求
05591-18171不锈钢不锈钢销钉8171834322825,510M3x418356,53,466-1490903,22,6≤200 °C 根据要求
05591-18231不锈钢不锈钢销钉8231834322825,510M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤200 °C 根据要求