05574
紧凑型旋转锁销
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
旋转锁销
紧凑型旋转锁销
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
压铸锌壳体、操作件和螺母。
CR 平面密封件。
规格:
外壳和操作件镀铬,
螺母镀锌。
提示:
压缩旋转锁销主要用于具有更高密封挤压力要求的门和壳体。左右侧安装均可。关闭进程总是顺时针进行。旋转锁销可以预组装。通过弹簧致动装置“锁定”在终端位置上实现耐振。测试依据 DIN EN 60068-2-64 (振动)和 DIN EN 60068-2-27 (冲击),测试标准 61373。防振性符合 1 类 B 级铁路应用的要求(=最高要求)。
防水防尘等级为 IP65。
所需规格的舌簧请单独订购。每个舌簧可与每个壳体组合使用。
*尺寸 A 由旋转锁销和簧片组合而成,显示的是匹配的簧片。
功能:
通过致动装置的右转将舌簧旋转 90° 并置于关闭位置。继续旋转 90° 沿轴向方向拧紧舌簧,因此提高挤压力。拧紧形成为 6 mm。在壳体上带有标记指示位置“锁定”。
附件:
套筒扳手 05586。
旋转锁销的舌簧,无钢制限位器 05570。
图纸提示:
操作件:
a) 方形 8 mm
b) 双齿 3 mm
c) 双齿 5 mm
d) 三角形 8 mm
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05574 紧凑型旋转锁销
243 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
操作元件
H
SW
S
max.
CAD
配件
价格
订购
05574-18351
方形 8 mm
35,5
27
16
根据要求
05574-43351
双齿 3 mm
35,5
27
16
根据要求
05574-45351
双齿 5 mm
35,5
27
16
根据要求
05574-88351
三角形8 mm
35,5
27
16
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-61
|
>
|
>>
05561
紧凑型旋转锁销,外壳直径 20 mm
05561-02
不锈钢旋转锁销,紧凑型,外壳直径 20 mm
05562
带蝶形旋钮的紧凑型旋转锁销,外壳直径 22 mm
05563
钢制紧凑型旋转锁销的舌簧
05564
紧凑型旋转锁销,可锁定
05564-10
锌制旋转锁销,可锁定
05564-14
锌制旋转锁销,可锁定,长型
05564-15
钢制舌簧,带限位器
05566
锌制旋转锁销,外壳和操作件镀铬或黑色粉末喷涂处理
05566-03
不锈钢 1.4404 旋转锁销,小型,外壳直径 28 mm
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-61
|
>
|
>>