norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
04372
型夹具压板
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
夹紧块、 夹紧元件
转角夹具 夹具压板
型夹具压板
商品描述/产品说明
查看/筛选所有商品
产品说明
材料:
调质钢,经调质处理。
规格:
A-C 型:经黑色氧化处理。轴径经打磨处理。
D 型:经黑色氧化处理
提示:
在指定的夹紧区域 (H5) 内适用指定的夹持力和拧紧扭矩。
优点:
紧凑型应用设计,亦适用于狭窄的空间
各种规格和尺寸
附件:
夹具夹板支架 04375。
夹具夹板支架 04379。
加高筒 04378。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 04372 型夹具压板
240 kB
图片(总概述)
A 型经打磨处理的夹具压板
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D
D1
H
H1
H2
H3
H4
H5
max.
夹紧范围
B
R
内六角螺栓
DIN 912
锁紧扭矩
max. Nm
F max.
kN
CAD
配件
价格
订购
04372-110030
A
20
25
75
54
30
9
10
12
12
30
M10x65
38
13
根据要求
04372-110040
A
20
25
75
54
30
9
10
12
12
40
M10x65
32
10
根据要求
B 型经打磨处理的夹具压板
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D
D1
H
H1
H2
H3
H4
H5
max.
夹紧范围
B
R
内六角螺栓
DIN 912
锁紧扭矩
max. Nm
F max.
kN
CAD
配件
价格
订购
04372-208020
B
18
22
58
37
23
2
7
10
10
20
M8x50
38
15
根据要求
04372-208025
B
18
22
58
37
23
2
7
10
10
25
M8x50
33
12
根据要求
04372-208030
B
18
22
58
37
23
2
7
10
10
30
M8x50
30
10
根据要求
04372-212040
B
25
32
92
66
39
11
12
15
18
40
M12x80
60
18
根据要求
04372-212050
B
25
32
92
68
39
11
12
15
18
50
M12x80
50
14
根据要求
04372-212060
B
25
32
92
68
39
11
12
15
18
60
M12x80
46
12
根据要求
04372-216040
B
32
36
101
75
39
15
15
15
22
40
M16x85
170
38
根据要求
04372-216050
B
32
36
101
75
39
15
15
15
22
50
M16x85
150
31
根据要求
04372-216060
B
32
36
101
75
39
15
15
15
22
60
M16x85
130
26
根据要求
C 型经打磨处理的夹具压板
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D
D1
D2
H
H1
H2
H3
H4
H5
max.
夹紧范围
B
L
R
内六角螺栓
DIN 912
锁紧扭矩
max. Nm
F
max. kN
CAD
配件
价格
订购
04372-312140
C
25
32
M12
92
66
39
11
10
15
18
31
40
M12x80
60
18
根据要求
04372-312150
C
25
32
M12
92
68
39
11
13
15
18
38
50
M12x80
50
14
根据要求
04372-312160
C
25
32
M12
92
68
39
11
13
15
18
46
60
M12x80
46
12
根据要求
04372-316150
C
32
36
M12
101
75
39
15
16
15
22
38
50
M16x85
150
31
根据要求
04372-316160
C
32
36
M12
101
75
39
15
16
15
22
46
60
M16x85
130
26
根据要求
微型夹具压板,D 型
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D
D1
D2
H
H1
H2
H4
H5
max.
夹紧范围
B
L
R
内六角螺栓
DIN 912
锁紧扭矩
max. Nm
F
max. kN
CAD
配件
价格
订购
04372-404118
D
10
14
M4
37
24,5
14,5
7,5
3
8
14
18
M4x30
2,7
2
根据要求
04372-406122
D
12
16
M5
44
30,5
17,5
9,5
4
10
17
22
M6x35
7
3,5
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
>
|
>>
04363
转角夹具,微型,带凸轮手柄
04364
转角夹具,微型
04364-01
微型转角夹具 带锁定功能
04364-05
重型转角夹具,加长夹紧行程
可自动化操作
04364-10
重型转角夹具
可自动化操作
04364-15
重型转角夹具,加长夹紧行程,带轴环
可自动化操作
04365
气动转角夹具
04366
旋转夹具
04366
转角夹具的夹紧臂
04368
液压紧凑型转角夹具
双 / 单作用式,带有弹簧复位
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
苏ICP备20011289号-1
苏公网安备32058502011222
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83