norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调质钢。
塑料手柄。
规格:经调质和黑色氧化或镀镍。提示:夹具用于夹紧点必须确保可以自由装入和取出工件的场合。

* 允许的手柄施力。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 04364_Datasheet_32082--zh 286 kB

图纸

转角夹具,微型

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号类型 1主体
表面
ABCD

EGHIJKLMNOPQRCAD配件价格订购
04364-0100黑色氧化处理3010181845,826221611,584,3500,815366 根据要求
04364-01001镀镍3010181845,826221611,584,3500,815366 根据要求
04364-0150黑色氧化处理4014232361,335301,4815,3105,3631,120458 根据要求
04364-01501镀镍4014232361,335301,4815,3105,3631,120458 根据要求
04364-0200黑色氧化处理5018303076,545371,5820,7168,4801,4266512 根据要求
04364-02001镀镍5018303076,545371,5820,7168,4801,4266512 根据要求
04364-0300黑色氧化处理602240409355451,9825,42010,41001,7338515 根据要求
04364-03001镀镍602240409355451,9825,42010,41001,7338515 根据要求
04364-1100黑色氧化处理3010181845,826221611,584,3500,815366 根据要求
04364-11001镀镍3010181845,826221611,584,3500,815366 根据要求
04364-1150黑色氧化处理4014232361,335301,4815,3105,3631,120458 根据要求
04364-11501镀镍4014232361,335301,4815,3105,3631,120458 根据要求
04364-1200黑色氧化处理5018303076,545371,5820,7168,4801,4266512 根据要求
04364-12001镀镍5018303076,545371,5820,7168,4801,4266512 根据要求
04364-1300黑色氧化处理602240409355451,9825,42010,41001,7338515 根据要求
04364-13001镀镍602240409355451,9825,42010,41001,7338515 根据要求
订货号

类型 1主体
表面
STUVX
min.
X
max.
Y
min.
Y
max.
F
N
把手施力
FH
N
CAD配件价格订购
04364-0100黑色氧化处理22,8M44,32722,325,321,924,91100100* 根据要求
04364-01001镀镍22,8M44,32722,325,321,924,91100100 根据要求
04364-0150黑色氧化处理28,5M55,33430,63431,534,91800150* 根据要求
04364-01501镀镍28,5M55,33430,63431,534,91800150 根据要求
04364-0200黑色氧化处理45,5M88,44831,739,732,740,72200200* 根据要求
04364-02001镀镍45,5M88,44831,739,732,740,72200200 根据要求
04364-0300黑色氧化处理57M1010,56435,546,93849,43500300* 根据要求
04364-03001镀镍57M1110,56435,546,93849,43500300 根据要求
04364-1100黑色氧化处理22,8M44,32722,325,321,924,91100100* 根据要求
04364-11001镀镍22,8M44,32722,325,321,924,91100100 根据要求
04364-1150黑色氧化处理28,5M55,33430,63431,534,91800150* 根据要求
04364-11501镀镍28,5M55,33430,63431,534,91800150 根据要求
04364-1200黑色氧化处理45,5M88,44831,739,732,740,72200200* 根据要求
04364-12001镀镍45,5M88,44831,739,732,740,72200200 根据要求
04364-1300黑色氧化处理57M1010,56435,546,93849,43500300* 根据要求
04364-13001镀镍57M1010,56435,546,93849,43500300 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83