|
|
产品说明材料:调制钢。规格:夹紧元件,镀镍。 夹紧螺栓,调质和镀镍。提示:气动转角夹具适用于夹紧从上方夹紧的工件。A回转和夹紧功能为气动方式。旋转功能确保能自如地放入并取出工件。以此来保证工件最佳的可操作性。壳体支脚提供通用的固定方式,可以最佳方式使转角夹具对齐待夹紧的工件。转角夹具包含右转角对齐和左转角对齐两种规格。 气动转角夹具可额外置于工件的多个位置上,并以一定的顺序夹紧。控制方式通过机床控制或手动控制进行。
夹紧力和夹持力为 0.5 MPa。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 1 | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | H | H1 | H2 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04365-13945 | 右 | 65 | 16 | 10 | 48 | 30 | 16 | 28 | M8 | 8,4 | 28 | 8,4 | 48 | 85 | 50 | 18 |  | | 根据要求 | | 04365-03945 | 左 | 65 | 16 | 10 | 48 | 30 | 16 | 28 | M8 | 8,4 | 28 | 8,4 | 48 | 85 | 50 | 18 |  | | 根据要求 | | 04365-15155 | 右 | 85 | 20 | 13 | 64 | 40 | 22 | 35 | M10 | 10,5 | 35 | 10,4 | 64 | 106 | 65 | 22 |  | | 根据要求 | | 04365-05155 | 左 | 85 | 20 | 13 | 64 | 40 | 22 | 35 | M10 | 10,5 | 35 | 10,4 | 64 | 106 | 65 | 22 |  | | 根据要求 | |
订货号 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L | L1 | L2 | S1 (夹紧行程) | F=夹持力 N | 夹持力 F kN | 工作压力 MPa | X min. | X max. | Y min. | Y max. | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04365-13945 | 45,5 | 12 | 9 | 81 | 6 | 30 | 45 | 37 | 1,2 | 400 | 0,8 | 0,3 - 0,7 | 32,5 | 39 | 33,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 04365-03945 | 45,5 | 12 | 9 | 81 | 6 | 30 | 45 | 37 | 1,2 | 400 | 0,8 | 0,3 - 0,7 | 32,5 | 39 | 33,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 04365-15155 | 57 | 15 | 11 | 101 | 8 | 40 | 55 | 45 | 1,6 | 650 | 1,3 | 0,3 - 0,7 | 41,5 | 51 | 44 | 53,5 |  | | 根据要求 | | 04365-05155 | 57 | 15 | 11 | 101 | 8 | 40 | 55 | 45 | 1,6 | 650 | 1,3 | 0,3 - 0,7 | 41,5 | 51 | 44 | 53,5 |  | | 根据要求 | |
|
|