norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
转角夹具,微型,带凸轮手柄
04363

转角夹具,微型,带凸轮手柄

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:经调质和黑色氧化或镀镍。提示:夹具用于夹紧点必须确保可以自由装入和取出工件的场合。

* 允许的手柄施力。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 04363_Datasheet_32084--zh 228 kB

图纸

转角夹具,微型,带凸轮手柄

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号类型 1主体
表面
ABCD

EGHIJKLMNOPQRCAD配件价格订购
04363-0100黑色氧化处理301018185226220,8611,584,3501,216366 根据要求
04363-01001镀镍301018185226220,8611,584,3501,216366 根据要求
04363-0150黑色氧化处理401423236835301815,3105,3631,519458 根据要求
04363-01501镀镍401423236835301815,3105,3631,519458 根据要求
04363-0200黑色氧化处理501830308745371,2820,7168,4801,8246512 根据要求
04363-02001镀镍501830308745371,2820,7168,4801,8246512 根据要求
04363-0300黑色氧化处理6022404010755451,5825,42010,41002,3308515 根据要求
04363-03001镀镍6022404010755451,5825,42010,41002,3308515 根据要求
04363-1100黑色氧化处理301018185226220,8611,584,3501,216366 根据要求
04363-11001镀镍301018185226220,8611,584,3501,216366 根据要求
04363-1150黑色氧化处理401423236835301815,3105,3631,519458 根据要求
04363-11501镀镍401423236835301815,3105,3631,519458 根据要求
04363-1200黑色氧化处理501830308745371,2820,7168,4801,8246512 根据要求
04363-12001镀镍501830308745371,2820,7168,4801,8246512 根据要求
04363-1300黑色氧化处理6022404010755451,5825,42010,41002,3308515 根据要求
04363-13001镀镍6022404010755451,5825,42010,41002,3308515 根据要求
订货号

类型 1主体
表面
STUVX
min.
X
max.
Y
min.
Y
max.
F
N
把手施力
FH
N
CAD配件价格订购
04363-0100黑色氧化处理22,8M44,32722,425,22224,8800100* 根据要求
04363-01001镀镍22,8M44,32722,425,22224,8800100 根据要求
04363-0150黑色氧化处理28,5M55,33430,833,831,734,71500150* 根据要求
04363-01501镀镍28,5M55,33430,833,831,734,71500150 根据要求
04363-0200黑色氧化处理45,5M88,44831,939,632,940,62100200* 根据要求
04363-02001镀镍45,5M88,44831,939,632,940,62100200 根据要求
04363-0300黑色氧化处理57M1010,56435,746,738,249,22800300* 根据要求
04363-03001镀镍57M1010,56435,746,738,249,22800300 根据要求
04363-1100黑色氧化处理22,8M44,32722,425,22224,8800100* 根据要求
04363-11001镀镍22,8M44,32722,425,22224,8800100 根据要求
04363-1150黑色氧化处理28,5M55,33430,833,831,734,71500150* 根据要求
04363-11501镀镍28,5M55,33430,833,831,734,71500150 根据要求
04363-1200黑色氧化处理45,5M88,44831,939,632,940,62100200* 根据要求
04363-12001镀镍45,5M88,44831,939,632,940,62100200 根据要求
04363-1300黑色氧化处理57M1010,56435,746,738,249,22800300* 根据要求
04363-13001镀镍57M1010,56435,746,738,249,22800300 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83