|
|
产品说明材料:调质钢,经调质处理。规格:黑色氧化处理。提示:在指定的夹紧区域 (H5) 内适用指定的夹持力和拧紧扭矩。优点:紧凑型应用设计,亦适用于狭窄的空间 各种规格和尺寸附件:夹具夹板支架 04375。 夹具夹板支架 04379。 加高筒 04378。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D
| D1 | D2 | H | H1 | H2 | H4 | H5 max. 夹紧范围 | B | L | R | 内六角螺栓 DIN 912 | 锁紧扭矩 max. Nm | F max. kN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04372-404118 | D | 10 | 14 | M4 | 37 | 24,5 | 14,5 | 7,5 | 3 | 8 | 14 | 18 | M4x30 | 2,7 | 2 |  | | 根据要求 | | 04372-406122 | D | 12 | 16 | M5 | 44 | 30,5 | 17,5 | 9,5 | 4 | 10 | 17 | 22 | M6x35 | 7 | 3,5 |  | | 根据要求 | |
|
|