|
|
产品说明材料:调质钢,经调质处理。规格:黑色氧化处理。 轴经磨削处理。提示:在指定的夹紧区域 (H5) 内适用指定的夹持力和拧紧扭矩。优点:紧凑型应用设计,亦适用于狭窄的空间 各种规格和尺寸附件:夹具夹板支架 04375。 夹具夹板支架 04379。 加高筒 04378。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D
| D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 max. 夹紧范围 | B | R | 内六角螺栓 DIN 912 | 锁紧扭矩 max. Nm | F max. kN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04372-110030 | A | 20 | 25 | 75 | 54 | 30 | 9 | 10 | 12 | 12 | 30 | M10x65 | 37,2 | 13 |  | | 根据要求 | | 04372-110040 | A | 20 | 25 | 75 | 54 | 30 | 9 | 10 | 12 | 12 | 40 | M10x65 | 31,4 | 9,8 |  | | 根据要求 | |
|
|