04372_B
B 型经打磨处理的夹具压板
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
夹紧块、 夹紧元件
转角夹具 夹具压板
型夹具压板
B 型经打磨处理的夹具压板
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
调质钢,经调质处理。
规格:
黑色氧化处理。
轴经磨削处理。
提示:
在指定的夹紧区域 (H5) 内适用指定的夹持力和拧紧扭矩。
优点:
紧凑型应用设计,亦适用于狭窄的空间
各种规格和尺寸
附件:
夹具夹板支架 04375。
夹具夹板支架 04379。
加高筒 04378。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 04372_B B 型经打磨处理的夹具压板
278 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D
D1
H
H1
H2
H3
H4
H5
max.
夹紧范围
B
R
内六角螺栓
DIN 912
锁紧扭矩
max. Nm
F max.
kN
CAD
配件
价格
订购
04372-208020
B
18
22
58
37
23
2
7
10
10
20
M8x50
38
15
根据要求
04372-208025
B
18
22
58
37
23
2
7
10
10
25
M8x50
33
12
根据要求
04372-208030
B
18
22
58
37
23
2
7
10
10
30
M8x50
30
10
根据要求
04372-212040
B
25
32
92
66
39
11
12
15
18
40
M12x80
60
18
根据要求
04372-212050
B
25
32
92
68
39
11
12
15
18
50
M12x80
50
14
根据要求
04372-212060
B
25
32
92
68
39
11
12
15
18
60
M12x80
46
12
根据要求
04372-216040
B
32
36
101
75
39
15
15
15
22
40
M16x85
170
38
根据要求
04372-216050
B
32
36
101
75
39
15
15
15
22
50
M16x85
150
31
根据要求
04372-216060
B
32
36
101
75
39
15
15
15
22
60
M16x85
130
26
根据要求
本类目的其他商品
04372_A
A 型经打磨处理的夹具压板
04372_C
C 型经打磨处理的夹具压板
04372_D
微型夹具压板,D 型