04372_C
C 型经打磨处理的夹具压板
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
夹紧块、 夹紧元件
转角夹具 夹具压板
型夹具压板
C 型经打磨处理的夹具压板
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
调质钢,经调质处理。
规格:
黑色氧化处理。
轴经磨削处理。
提示:
在指定的夹紧区域 (H5) 内适用指定的夹持力和拧紧扭矩。
优点:
紧凑型应用设计,亦适用于狭窄的空间
各种规格和尺寸
附件:
夹具夹板支架 04375。
夹具夹板支架 04379。
加高筒 04378。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 04372_C C 型经打磨处理的夹具压板
234 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D
D1
D2
H
H1
H2
H3
H4
H5
max.
夹紧范围
B
L
R
内六角螺栓
DIN 912
锁紧扭矩
max. Nm
F
max. kN
CAD
配件
价格
订购
04372-312140
C
25
32
M12
92
66
39
11
10
15
18
31
40
M12x80
60
18
根据要求
04372-312150
C
25
32
M12
92
68
39
11
13
15
18
38
50
M12x80
50
14
根据要求
04372-312160
C
25
32
M12
92
68
39
11
13
15
18
46
60
M12x80
46
12
根据要求
04372-316150
C
32
36
M12
101
75
39
15
16
15
22
38
50
M16x85
150
31
根据要求
04372-316160
C
32
36
M12
101
75
39
15
16
15
22
46
60
M16x85
130
26
根据要求
本类目的其他商品
04372_A
A 型经打磨处理的夹具压板
04372_B
B 型经打磨处理的夹具压板
04372_D
微型夹具压板,D 型