norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Junta de borracha nitrílica.
Versão:Superfícies laterais polidas.Indicação:Rolamento de alta precisão pré-carregado com um ângulo de pressão de 60°. Os rolamentos absorvem forças radiais e axiais de ambas as direções. Devido à sua pré-carga, o rolamento de esferas de contato angular garante alta rigidez, boa concentricidade e posicionamento preciso da ferramenta, além de repetibilidade.

A junta de baixo atrito integrada mantém o rolamento limpo de forma eficaz, garantindo uma alta segurança operacional e uma longa vida útil.

O valor especificado de atrito do rolamento Mrl é um valor de referência.

O momento de inércia corresponde ao anel interno rotativo.

Os limites de velocidade são válidos em um estado de lubrificação.
Dados técnicos:Todos os rolamentos são entregues prontos para instalação com a graxa lubrificante do tipo KE2P-35, de acordo com a norma DIN 51825.

A tolerância de carcaça e de eixo corresponde às classes de tolerância Circularidade IT2 e Retangularidade IT4.
Aplicação:Para o armazenamento de eixos roscados.Faixa de temperatura:-30 °C até +120 °C.Montagem:Para a montagem dos fusos roscados, devem ser usadas porcas ranhuradas de precisão.

Aperte as porcas ranhuradas de precisão durante a montagem com o torque de aperto duplo, solte levemente e aperte com o torque de aperto especificado para compensar possíveis fenômenos de decantação.

Aperte os parafusos de fixação em cruz até um máx. de 70% do limite de elasticidade.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23806-01 Rolamento de esferas de contato angular axial de aço de duas filas, com flange 279 kB

Desenhos (visão geral)

Rolamento de esferas de contato angular axial de aço de duas filas, com flange

Rolamento de esferas de contato angular axial de aço de duas filas, com flange, forma A

mais informações

Desenhos

Rolamento de esferas de contato angular axial de aço de duas filas, com flange, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAbreviaturaVersão 1FormaBB1B2D

D1D2D3D4D5RR1αβMTorque de aperto
porca da ranhura de precisão
Nm
Rotação
limite
Rpm
CADAces.PreçoEncomendar
23806-01-1012055251255-2RSde duas filasA25 -0,2531712-0,00555-0,0125-6,6420,30,660°120°M683800 225,68 €
Código do artigo

AbreviaturaCapacidade de
carga estática
N
Capacidade de
carga dinâmica
N
rigidez
axial
N/μm
Rigidez de inclinação
Nm/mrad
Torque de atrito do rolamento
Nm
Torque de
inércia
Kg.cm²
curso linear
μm
Folga do rolamento
radial
Furo
Limites de tolerância
μm
Diâmetro exterior
Limites de tolerância
μm
Largura
Limites de tolerância
μm
CADAces.PreçoEncomendar
23806-01-1012055251255-2RS2470016900375500,160,0682,0pré-tensionado0-50-100-250 225,68 €

Rolamento de esferas de contato angular axial de aço de duas filas, com flange, forma B

mais informações

Desenhos

Rolamento de esferas de contato angular axial de aço de duas filas, com flange, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAbreviaturaVersão 1FormaBB1B2D

D1D2D3D4D5RR1αβMTorque de aperto
porca da ranhura de precisão
Nm
Rotação
limite
Rpm
CADAces.PreçoEncomendar
23806-01-1015060251560-2RSde duas filasB25 -0,2531715-0,00560-0,0128366,6460,30,660°60°M6103500 240,13 €
23806-01-1017062251762-2RSde duas filasB25 -0,2531717-0,00562-0,0130386,6480,30,660°60°M6153300 245,55 €
Código do artigo

AbreviaturaCapacidade de
carga estática
N
Capacidade de
carga dinâmica
N
rigidez
axial
N/μm
Rigidez de inclinação
Nm/mrad
Torque de atrito do rolamento
Nm
Torque de
inércia
Kg.cm²
curso linear
μm
Folga do rolamento
radial
Furo
Limites de tolerância
μm
Diâmetro exterior
Limites de tolerância
μm
Largura
Limites de tolerância
μm
CADAces.PreçoEncomendar
23806-01-1015060251560-2RS2800017900400650,200,1022,0pré-tensionado0-50-100-250 240,13 €
23806-01-1017062251762-2RS3100018800450800,240,1322,0pré-tensionado0-50-100-250 245,55 €

Rolamento de esferas de contato angular axial de aço de duas filas, com flange, forma C

mais informações

Desenhos

Rolamento de esferas de contato angular axial de aço de duas filas, com flange, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAbreviaturaVersão 1FormaBB1B2D

D1D2D3D4D5RR1αβMTorque de aperto
porca da ranhura de precisão
Nm
Rotação
limite
Rpm
CADAces.PreçoEncomendar
23806-01-1020068282068-2RSde duas filasC28 -0,2531920-0,00568-0,0134,5446,6530,30,660°45°M6183000 254,06 €
23806-01-1025075282575-2RSde duas filasC28 -0,2531925-0,00575-0,0140,5496,6580,30,660°45°M6252600 279,07 €
23806-01-10401003440100-2RSde duas filasC34 -0,2532540-0,005100-0,0158688,8800,30,660°45°M6551800 357,75 €
Código do artigo

AbreviaturaCapacidade de
carga estática
N
Capacidade de
carga dinâmica
N
rigidez
axial
N/μm
Rigidez de inclinação
Nm/mrad
Torque de atrito do rolamento
Nm
Torque de
inércia
Kg.cm²
curso linear
μm
Folga do rolamento
radial
Furo
Limites de tolerância
μm
Diâmetro exterior
Limites de tolerância
μm
Largura
Limites de tolerância
μm
CADAces.PreçoEncomendar
23806-01-1020068282068-2RS47000260006501400,300,2732,0pré-tensionado0-50-100-250 254,06 €
23806-01-1025075282575-2RS55000275007502000,400,4862,0pré-tensionado0-50-100-250 279,07 €
23806-01-10401003440100-2RS1010004300010005500,702,2602,5pré-tensionado0-50-100-250 357,75 €

Rolamento de esferas de contato angular axial de aço de duas filas, com flange, forma D

mais informações

Desenhos

Rolamento de esferas de contato angular axial de aço de duas filas, com flange, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAbreviaturaVersão 1FormaBB1B2D

D1D2D3D4D5RR1αβMTorque de aperto
porca da ranhura de precisão
Nm
Rotação
limite
Rpm
CADAces.PreçoEncomendar
23806-01-1030080283080-2RSde duas filasD28 -0,2531930-0,00580-0,0145,5546,6630,30,660°30°M6322200 301,52 €
Código do artigo

AbreviaturaCapacidade de
carga estática
N
Capacidade de
carga dinâmica
N
rigidez
axial
N/μm
Rigidez de inclinação
Nm/mrad
Torque de atrito do rolamento
Nm
Torque de
inércia
Kg.cm²
curso linear
μm
Folga do rolamento
radial
Furo
Limites de tolerância
μm
Diâmetro exterior
Limites de tolerância
μm
Largura
Limites de tolerância
μm
CADAces.PreçoEncomendar
23806-01-1030080283080-2RS64000290008503000,500,7302,5pré-tensionado0-50-100-250 301,52 €