norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Anel interno, anel externo e elementos rolantes em aço temperado para rolamento. Gaiola em aço.Versão:Série 302
Série 303
Série 320 (dimensões ISO)
Indicação:Rolamentos de rolos cônicos suportam altas cargas radiais e axiais. Cargas axiais podem ser suportadas em apenas uma direção. Como contraguia axial é necessário um segundo rolamento, que deve ser disposto de maneira simétrica. Apropriado para médias rotações.

Os rolamentos não possuem retenção automática. Portanto, a montagem das peças do rolamento pode ser efetuada separadamente. Eles são fornecidos sem vedação. Os rolamentos podem ser lubrificados na parte frontal com graxa ou óleo.

As dimensões principais dos rolamentos de rolos cônicos correspondem à DIN ISO 355 e DIN 720. Tolerâncias de medidas e de funcionamento correspondem à classe de tolerância PN de acordo com a norma DIN 620. Estas classes de tolerância são padrão e adequadas para a maioria das aplicações.
Faixa de temperatura:-30 °C até +120 °C.Sob consulta:Outras dimensões e versões.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23825 Rolamentos de rolos cônicos FAG fileira simples 462 kB

Desenhos

Rolamentos de rolos cônicos FAG fileira simples

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAbreviaturaTipo
da forma
DD1BB1B2AA1Capacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
Rotação
limite
Rpm
CADAces.PreçoEncomendar
23825-10150421330302-ASérie 3031542131114,2511230002050021000 25,51 €
23825-00170401230203-ASérie 3021740121113,2511185001780021000 20,63 €
23825-10170471430303-ASérie 3031747141215,2511275002450018200 25,56 €
23825-30200421532004-XSérie 320 (dimensões ISO)20421512150,60,6240002850018200 25,98 €
23825-00200471430204-ASérie 3022047141215,2511270002700016800 22,53 €
23825-10200521530304-ASérie 3032052151316,251,51,5340003250015400 25,96 €
23825-30250471532005-XSérie 320 (dimensões ISO)25471511,5150,60,6265003350015400 25,71 €
23825-10250621730305-ASérie 3032562171518,251,51,5470004550012600 31,57 €
23825-30300551732006-XSérie 320 (dimensões ISO)305517131711385004650012600 29,49 €
23825-00300621630206-ASérie 3023062161417,2511435004800011900 27,43 €
23825-10300721930306-ASérie 3033072191620,751,51,5600006100010500 38,89 €
23825-30350621832007-XSérie 320 (dimensões ISO)356218141811455005700011200 31,74 €
23825-00350721730207-ASérie 3023572171518,251,51,554000590009800 34,20 €
23825-10350802130307-ASérie 3033580211822,7521,573000750009400 46,37 €
23825-30400681932008-XASérie 320 (dimensões ISO)40681914,5191153000710009800 36,49 €
23825-00400801830208-ASérie 3024080181619,751,51,561000670008800 41,14 €
23825-10400902330308-ASérie 3034090232025,2521,5910001020007800 57,01 €
23825-30450752032009-XASérie 320 (dimensões ISO)45752015,5201161000860008800 41,87 €
23825-10451002530309-ASérie 30345100251827,2521,5960001080006700 72,62 €
23825-30500802032010-XSérie 320 (dimensões ISO)50802015,5201164000930007800 49,98 €
23825-10501102730310-ASérie 30350110272329,252,521300001480006300 88,46 €