norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Rolamento totalmente cerâmico ZrO2.
Gaiola de esferas de PTFE (teflon).
Versão:natural, brancoIndicação:A alternativa econômica para liga Si3N4 é a zircônia (ZrO2), pois apresenta uma expansão térmica semelhante à do aço. Por conseguinte, não é necessário um ajuste de encolhimento, pois não ocorre problemas de ajuste entre o eixo e a carcaça.Segurança:Reage em contato com ácido clorídrico concentrado, ácido nítrico e ácido sulfúrico. Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23800-03 Rolamentos de esferas totalmente cerâmicos ZrO2 106 kB
 Rolamento com esferas de cerâmica 113 kB

Desenhos

Rolamentos de esferas totalmente cerâmicos ZrO2

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

BDD1Capacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
Rotação
limite
Rpm
CADAces.PreçoEncomendar
23800-03-017035101017353900230021000 47,48 €
23800-03-01202808812283300170029000 33,82 €
23800-03-0080220778222000100037000 26,65 €
23800-03-01002608810263000140031000 30,68 €
23800-03-020042121220426000370018000 51,88 €
23800-03-01503209915323600210024000 37,84 €
23800-03-025047121225476500580015000 59,62 €
23800-03-030055131330558500760012500 90,29 €