norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Anel interno, anel externo e elementos rolantes em aço temperado para rolamento.
Gaiola em poliamida reforçada com fibra de vidro.
Versão:Rolamento livre NU.
Rolamento de apoio NJ.
Indicação:Rolamentos de rolos cilíndricos são capazes de suportar altas cargas radiais. Não possuem retenção automática. Portanto, a montagem das peças do rolamento pode ser efetuada separadamente. Assim, ambos os anéis do rolamento podem receber um ajuste fixo. Os rolamentos são fornecidos sem vedação. Eles podem ser lubrificados na parte frontal com graxa ou óleo. Apropriados para altas rotações.

Versões em NU são rolamentos livres e suportam apenas forças radiais. O anel externo tem duas bordas, o anel interno não tem bordas. Anéis externos e internos podem ser deslocados no valor S em ambas as direções.

Versões NJ são rolamentos de apoio e podem suportar tanto forças radiais, como axiais em uma direção. O anel externo possui duas bordas, o anel interno apenas uma borda. Os anéis interno e externo são deslocáveis em uma direção no valor S.

As tolerâncias de medidas correspondem à classe de tolerância PN, de acordo com a norma DIN 620. A folga radial do rolamento correponde à folga CN, de acordo com a norma DIN 620‑4. Estas classes de tolerância são padrão e adequadas para a maioria das aplicações.
Faixa de temperatura:-30 °C até +120 °C.Sob consulta:Outras dimensões e versões.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23820 Rolamentos de rolos cilíndricos FAG com gaiola 477 kB

Desenhos

Rolamentos de rolos cilíndricos FAG com gaiola

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAbreviaturaTipo
da forma
DD1BR min.R1 min.SCapacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
Rotação
limite
Rpm
CADAces.PreçoEncomendar
23820-001503511NU-202-E-TVP2rolamento livre1535110,60,31,6151001040022000 41,91 €
23820-101503511NJ-202-E-TVP2Mancal de apoio1535110,60,31,6151001040022000 44,83 €
23820-001704012NU-203-E-TVP2rolamento livre1740120,60,31,2208001460018000 42,67 €
23820-101704012NJ-203-E-TVP2Mancal de apoio1740120,60,31,2208001460018000 46,18 €
23820-002004714NU-204-E-TVP2rolamento livre20471410,60,8325002470016000 43,75 €
23820-102004714NJ-204-E-TVP2Mancal de apoio20471410,61325002470016000 49,02 €
23820-002505215NU-205-E-TVP2rolamento livre25521510,61,3345002750015000 49,67 €
23820-102505215NJ-205-E-TVP2Mancal de apoio25521510,61,2345002750015000 52,52 €
23820-003006216NU-206-E-TVP2rolamento livre30621610,61,5450003600012000 54,90 €
23820-103006216NJ-206-E-TVP2Mancal de apoio30621610,61,5450003600012000 60,78 €
23820-003507217NU-207-E-TVP2rolamento livre3572171,10,60,7580004850010000 64,46 €
23820-103507217NJ-207-E-TVP2Mancal de apoio3572171,10,60,7580004850010000 70,64 €
23820-004008018NU-208-E-TVP2rolamento livre4080181,11,1163000530009000 72,46 €
23820-104008018NJ-208-E-TVP2Mancal de apoio4080181,11,1163000530009000 81,70 €
23820-004508519NU-209-E-TVP2rolamento livre4585191,11,1172000630008500 80,59 €
23820-104508519NJ-209-E-TVP2Mancal de apoio4585191,11,11,972000630008500 88,48 €
23820-005009020NU-210-E-TVP2rolamento livre5090201,11,11,375000690008000 89,02 €
23820-105009020NJ-210-E-TVP2Mancal de apoio5090201,11,11,375000690008000 96,37 €