norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Rolamento totalmente cerâmico Si3N4.
Gaiola de esferas em PTFE (teflon).
Versão:na cor preta, natural.Indicação:Si3N4 é o material de rolamento de cerâmica preferido para a maioria das aplicações.
O nitreto de silício apresenta as seguintes propriedades especiais: leve, de alta resistência e baixo desgaste.
Os rolamentos de altíssima qualidade são usados, por exemplo, na indústria aeroespacial, indústria metalúrgica (altas temperaturas de aplicação), engenharia mecânica, indústria química (meios quimicamente agressivos), indústria farmacêutica, indústria medicinal, semicondutores e biotecnologia (condições de salas limpas, que não podem ser contaminadas por lubrificantes).
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23800-04 Rolamentos de esferas totalmente cerâmicos Si3N4 137 kB
 Rolamento com esferas de cerâmica 113 kB

Desenhos

Rolamentos de esferas totalmente cerâmicos Si3N4

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

BDD1Capacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
Rotação
limite
Rpm
CADAces.PreçoEncomendar
23800-04-0080220778222300110041000 38,42 €
23800-04-01002608810263300160034000 45,26 €
23800-04-01202808812283600190032000 49,30 €
23800-04-01503209915324000230027000 53,04 €
23800-04-017035101017354300260023000 60,78 €
23800-04-020042121220426700410020000 75,11 €
23800-04-025047121225477200480017000 86,57 €
23800-04-030055131330559400940014000 134,45 €