norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Junta de borracha nitrílica.
Versão:Superfícies laterais polidas.Indicação:Rolamento de alta precisão pré-carregado com um ângulo de pressão de 60°. Os rolamentos absorvem forças radiais e axiais de ambas as direções. Devido à sua pré-carga, o rolamento de esferas de contato angular garante alta rigidez, boa concentricidade e posicionamento preciso da ferramenta, além de repetibilidade.

A junta de baixo atrito integrada mantém o rolamento limpo de forma eficaz, garantindo uma alta segurança operacional e uma longa vida útil.

O valor especificado de atrito do rolamento Mrl é um valor de referência.

O momento de inércia corresponde ao anel interno rotativo.

Os limites de velocidade são válidos em um estado de lubrificação.
Dados técnicos:Todos os rolamentos são entregues prontos para instalação com a graxa lubrificante do tipo KE2P-35, de acordo com a norma DIN 51825.

A tolerância de carcaça e de eixo corresponde às classes de tolerância Circularidade IT2 e Retangularidade IT4.
Aplicação:Para o armazenamento de eixos roscados.Faixa de temperatura:-30 °C até +120 °C.Montagem:Para a montagem dos fusos roscados, devem ser usadas porcas ranhuradas de precisão.

Aperte as porcas ranhuradas de precisão durante a montagem com o torque de aperto duplo, solte levemente e aperte com o torque de aperto especificado para compensar possíveis fenômenos de decantação.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23806 Rolamento de esferas de contato angular axial de aço de duas filas 297 kB

Desenhos

Rolamento de esferas de contato angular axial de aço de duas filas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAbreviaturaVersão 1BD

D1D2R min.R1 min.αTorque de aperto
porca da ranhura de precisão
Nm
Rotação
limite
Rpm
Capacidade de
carga estática
N
Capacidade de
carga dinâmica
N
CADAces.PreçoEncomendar
23806-1010034201034-2RSde duas filas20 -0,2510-0,00834-0,011210,30,660°646001880013400 224,53 €
23806-1012042251242-2RSde duas filas25 -0,2512-0,00542-0,010250,30,660°838002470016900 231,27 €
23806-1015045251545-2RSde duas filas25 -0,2515-0,00545-0,0127,50,30,660°1035002800017900 235,87 €
23806-1017047251747-2RSde duas filas25 -0,2517-0,00547-0,0129,50,30,660°1533003100018800 238,02 €
23806-1020052282052-2RSde duas filas28 -0,2520-0,00552-0,01350,30,660°1830004700026000 242,63 €
23806-1025057282557-2RSde duas filas28 -0,2525-0,00557-0,01400,30,660°2526005500027500 272,08 €
23806-1030062283062-2RSde duas filas28 -0,2530-0,00562-0,01450,30,660°3222006400029000 285,57 €
23806-1040075344075-2RSde duas filas34 -0,2540-0,00575-0,01570,30,660°55180010100043000 345,67 €
Código do artigo

Abreviaturarigidez
axial
N/μm
Rigidez de inclinação
Nm/mrad
Torque de atrito do rolamento
Nm
Torque de
inércia
Kg.cm²
curso linear
μm
Folga do rolamento
radial
Furo
Limites de tolerância
μm
Diâmetro exterior
Limites de tolerância
μm
Largura
Limites de tolerância
μm
CADAces.PreçoEncomendar
23806-1010034201034-2RS325250,120,0292,0pré-tensionado0-50-100-250 224,53 €
23806-1012042251242-2RS375500,160,0682,0pré-tensionado0-50-100-250 231,27 €
23806-1015045251545-2RS400650,200,1022,0pré-tensionado0-50-100-250 235,87 €
23806-1017047251747-2RS450800,240,1322,0pré-tensionado0-50-100-250 238,02 €
23806-1020052282052-2RS6501400,300,2732,0pré-tensionado0-50-100-250 242,63 €
23806-1025057282557-2RS7502000,400,4862,0pré-tensionado0-50-100-250 272,08 €
23806-1030062283062-2RS8503000,500,7302,5pré-tensionado0-50-100-250 285,57 €
23806-1040075344075-2RS10005500,702,2602,5pré-tensionado0-50-100-250 345,67 €