norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Disco da carcaça, disco do eixo e elementos rolantes em aço temperado para rolamento.
Gaiola em aço.
Indicação:Rolamentos axiais de esferas suportam altas cargas axiais em uma direção, porém não podem suportar cargas radiais.

Os rolamentos não são autoportantes. Portanto, a montagem das peças do rolamento pode ser efetuada separadamente.

As dimensões principais dos rolamentos axiais de esferas correspondem à DIN ISO 104 e DIN 711. Tolerâncias de medidas e de funcionamento correspondem à classe de tolerância PN de acordo com a norma DIN 620. Estas classes de tolerância são padrão e adequadas para a maioria das aplicações.
Faixa de temperatura:-30 °C até +150 °C.Sob consulta:Outras dimensões e versões.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23830 Rolamentos axiais de esferas FAG com efeito unilateral 492 kB

Desenhos

Rolamentos axiais de esferas FAG com efeito unilateral

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAbreviaturaDD1D2TR min.Capacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
Rotação
limite
Rpm
CADAces.PreçoEncomendar
23830-010024095110010241190,3100001400013000 22,99 €
23830-012026095110112261390,3104001530013000 23,08 €
23830-0120281151201122814110,6132001900010000 28,66 €
23830-015028095110215281690,3106001660012000 23,15 €
23830-0150321251202153217120,616600250009000 28,82 €
23830-017030095110317301890,3114001960011000 23,35 €
23830-0170351251203173519120,617300275008500 29,18 €
23830-0200351051104203521100,315000265009500 23,44 €
23830-0200401451204204022140,622400375007500 30,65 €
23830-0250421151105254226110,618000355009000 25,52 €
23830-0250471551205254727150,628000500006700 34,12 €
23830-0300471151106304732110,619000400008000 27,37 €
23830-0300521651206305232160,625000465006300 38,59 €
23830-0350521251107355237120,620000465007500 29,10 €
23830-035062185120735623718135500670005300 47,59 €
23830-0400601351108406042130,627000630006300 35,21 €
23830-040068195120840684219146500980004800 53,48 €
23830-0450651451109456547140,628000695006000 40,08 €
23830-045073205120945734720139000800004800 59,02 €
23830-0500701451110507052140,629000750005600 43,50 €
23830-0500782251210507852221500001060004300 65,38 €