norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Anel interno, anel externo e elementos rolantes em aço temperado para rolamento. Gaiola em aço.Versão:aberto.Indicação:Rolamentos autocompensadores de rolos são capazes de suportar altas cargas radiais e axiais. Cargas axiais podem ser suportadas em ambas as direções. Eles foram planejados para as mais altas capacidades de carga. Rolamentos autocompensadores de rolos compensam erros angulares (ângulo de ajuste α). Com ranhura e furos de lubrificação.

As dimensões principais dos rolamentos autocompensadores de rolos correspondem à DIN 635‑2. Tolerâncias de medidas e de funcionamento correspondem à classe de tolerância PN, de acordo com a norma DIN 620. A folga radial do rolamento corresponde à folga CN, de acordo com a norma DIN 620‑4. Estas classes de tolerância são padrão e adequadas para a maioria das aplicações.
Faixa de temperatura:-30 °C até +200 °C.Sob consulta:Outras dimensões e versões.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23815 Rolamentos autocompensadores de rolos FAG furo cilíndrico 484 kB

Desenhos

Rolamentos autocompensadores de rolos FAG furo cilíndrico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAbreviaturaDD1D2BB1R min.αCapacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
Rotação
limite
Rpm
CADAces.PreçoEncomendar
23815-00250521822205-E125523,2184,811,5°480004250017000 106,16 €
23815-00300622022206-E130623,2204,811,5°640005700013000 109,83 €
23815-00350722322207-E135723,2234,81,11,5°880008150011000 111,91 €
23815-00400802322208-E140803,2234,81,11,5°1010009100010000 120,57 €
23815-00450852322209-E145853,2234,81,11,5°1040009900010000 127,55 €
23815-00500902322210-E150903,2234,81,11,5°1090001070009500 134,94 €